Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.

Tutoriels

Gestionnaire de licence

Dans cette vidéo, nous montrons comment enregistrer des licences avec le logiciel WAGOupload et comment les charger sur un ou plusieurs appareils de type Controller PFC200 G2 ou Touch Panel 600.

  1. 00:02

    Gestionnaire de licence

  2. 00:01

    Transfert d'application

  3. 00:02

    L'efficacité est aussi simple que cela !

Gestion des données énergétiques avec WAGO

Votre façon d'épargner

1. La sélection des Composants du matériel

2. Téléchargement du logiciel « Gestion des données énergétiques WAGO » et transfert dans le contrôleur d'application

3. L'installation du matériel

4. Paramétrage de la gestion des données énergétiques

5. Connexion directe via Modbus TPC/UDP, envoi de fichiers CSV via FTP ou FTPS, envoi de données vers le Cloud

Composants pour mesurer l'énergie électrique

  • Transformateurs de courant pour la connexion d'installations électriques avec différents courants de référence

  • Composants également pour une adaptation aisée des installations existantes

  • Bornes de prélèvement de potentiel pour la mesure de tension

  • Prises de courant et de tension combinées pour le bloc de jonction à 2 fils

Application logicielle conviviale

  • Affectation simple de données de compteur spécifiques et de technologie de capteur

  • Enregistrement de données confortable selon vos besoins

  • Vérification transparente de la fonctionnalité par visualisation des données de mesure

  • Reconnaissance automatique d'une extension matérielle

Dashboard

Avec cette solution, les utilisateurs bénéficient d'un maximum de flexibilité, de sécurité et de confort - à commencer par des options de connectivité étendues pour les compteurs et les systèmes d'énergie, en passant par une visualisation web HTML5 indépendante de l'emplacement et du logiciel, une alarme en cas de dépassement des limites et une connectivité intégrée dans le nuage. En option, les tableaux de bord modernes offrent la possibilité de montrer l'évolution de l'efficacité d'une manière claire, compréhensible et indépendante des appareils.

Configuration et mise en service faciles

  • Reconnaissance automatique des modules d'E/S connectés

  • Pages de configuration transparentes et clairement structurées

  • Pas de connaissances en programmation nécessaires

Calculer les indicateurs énergétiques

Calcul flexible des chiffres clés de l'énergie en utilisant : Opérations arithmétiques de base, max/min, arrondissement, calcul de la moyenne, fonctions trigonométriques et fonctions exponentielles.

  • Évaluation possible de l'efficacité énergétique selon la norme ISO 50001

  • Alerte en cas de dépassement des valeurs limites définies

  • Présentation claire des valeurs calculées, y compris le déroulement du temps sous forme de tableaux de bord.

Enregistrement de données et visualisation

  • Enregistrement cyclique de données jusqu'à 80 canaux

  • Sélection de point de données pratique via le « sélecteur de données »

  • Exportation simple de la vue d'ensemble des canaux enregistrés en tant que fichiers CSV pour la documentation des points de mesure

  • Réglage flexible du temps de cycle de la mémoire possible

  • Visualisation de points de données configurés via le traceur de données sous la forme de diagrammes en lignes ou colonnes

PFC200

Le PFC200 est le composant de base pour l'application "Gestion des données énergétiques".

Nouveaux produits

La solution économique pour les petits projets

Le saviez-vous ? La gestion des données énergétiques (EDM) de WAGO est également disponible sur la plateforme matérielle du contrôleur Compact 100 (CC 100) WAGO. Grâce à sa conception en tant qu'appareil d'installation modulaire (REG) conformément à la norme DIN 43880, le contrôleur Compact 100 peut également être installé dans de petits tableaux de distribution d'installation. Le niveau de câblage amovible simplifie le remplacement des appareils. De plus, aucun module ne doit être installé car les modules d'E/S sont déjà intégrés. Cela se traduit par une dépense en câblage réduite lors de l'installation et de la mise en service. Le CC 100 est donc la solution économique pour les petits projets et rend l'utilisation de la gestion de l'énergie encore moins chère, moins encombrante et plus efficace.