Du temps pour des tâches plus exigeantes
L'offre de WAGO était convaincante. Les planificateurs du bureau d'ingénieurs pour la technique hospitalière Gnuse et l'entreprise Röhe Elektrotechnik de Stemwede, chargée des travaux électriques, ont été particulièrement séduits par les avantages en termes de temps et de planification : selon l'évaluation de WAGO, les systèmes de câbles pré-assemblés et enfichables du système WINSTA® permettent d'économiser jusqu'à 70 % du temps lors de l'installation et les possibilités d'intervention du personnel sont nettement plus flexibles. Frank Röhe, directeur général de Röhe Elektrotechnik, confirme l'adéquation pratique : « Lors de la première installation, il n'est plus nécessaire de dénuder les câbles et il n'est pas nécessaire de câbler les boîtes de dérivation, les bornes et les décharges de traction. Désormais, tout va beaucoup plus vite ». Il ne voit aucune dévalorisation de son travail d’entreprise spécialisée : « Nos collaborateurs passent moins de temps à préparer les câbles, à les câbler et à s’assurer que les fils sont correctement connectés. Nous gagnons désormais du temps pour les tâches les plus exigeantes.
Le chef de projet de la société Röhe Elektrotechnik, Marco Neugebauer, évoque également la réduction des risques d'erreur lors du câblage. D'après son expérience du câblage conventionnel, les erreurs ne peuvent jamais être complètement évitées dans des projets soumis à de fortes contraintes de temps. Les éléments enfichables et précodés, en revanche, n'ont pu être connectés correctement qu'en raison de la conception spécifiée. Les réseaux codés par couleur sont également plus faciles à distinguer. De plus, le dépannage, souvent fastidieux, appartient désormais au passé. L'avantage est également évident lorsque des entreprises externes doivent être impliquées dans le câblage. « Dans la phase finale d'un projet, le temps est généralement compté pour l'installation électrique. Grâce au précâblage enfichable, l'assemblage final est plus facile, l'installation est plus simple à gérer, le risque de confusion est réduit et les travaux en suspens peuvent être identifiés plus rapidement. Il est ainsi possible d'impliquer plus rapidement des collaborateurs extérieurs au chantier pour les aider », ajoute le chef de projet Neugebauer.