Solutions WAGO pour la mobilité électrique

La recharge des véhicules électriques (EV-Charging) gagne en importance dans le cadre de la transition énergétique et des transports.La répartition intelligente des points de recharge et la gestion des chargements constituent un défi central de l'e-mobilité croissante pour les exploitants de réseaux, les gestionnaires d'installations ou les entreprises industrielles.En matière d'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, WAGO propose des solutions sur mesure en ce qui concerne le raccordement et la régulation du flux d'énergie.

Gestion de la charge pour l'infrastructure de recharge

Solution pour la gestion des points de recharge

Sur mesure et pourtant rentable - c'est ce qui caractérise la solution logicielle WAGO Application Load Management. Elle permet de recharger intelligemment et durablement les véhicules électriques en adaptant en permanence les performances et en utilisant toutes les capacités disponibles. Elle est hautement évolutive et compatible avec les boîtiers muraux et les stations de recharge d'une grande variété de fabricants.

Intéressant : une connexion cloud est possible, mais pas absolument nécessaire. Les coûts de licence sont uniques et la flexibilité technique et l'interopérabilité technologique permettent une intégration simple, rentable et durable dans l'infrastructure de recharge existante. De cette manière, WAGO Application Load Management permet aux systèmes d'énergie régénérative d'intégrer des consommateurs et des systèmes de stockage supplémentaires et d'utiliser de manière optimale les connexions au réseau existantes.

Charge en fonction du réseau conformément à l'article 14a de la loi allemande sur l'énergie (EnWG)

Solution durable pour les parcs de recharge : § 14a EnWG en pratique

Le § 14a de la loi allemande sur l'économie de l'énergie (EnWG) est en vigueur depuis le début 2024. Le législateur donne ainsi aux opérateurs de réseau un moyen efficace de réduire la puissance en cas de menace de surcharge du réseau. Bien que l'alimentation en courant domestique ne soit pas affectée par ce règlement, l'utilisation d'installations à forte consommation telles que les pompes à chaleur, les accumulateurs d'électricité, les systèmes de climatisation ou les wallbox peut être limitée temporairement à 4,2 kW. Cette limitation générale du courant de référence a des effets directs sur la gestion de la charge d'un parc de recharge - la mise en œuvre des mesures qui sont alors nécessaires doit être assurée par l'exploitant respectif du parc de recharge.

Réduction de puissance par limitation de charge

WAGO Application Load Management permet de commander des parcs de recharge conformément au § 14a EnWG. Les dispositifs de charge peuvent être centralisés selon la puissance disponible et restent pilotables à distance. En cas de réduction de la puissance du réseau, la gestion de charge est optimisée. Les services de recharge sont hiérarchisés pour prioriser les besoins critiques, grâce à une spécification de puissance de 0 à 100 % via Modbus, huit entrées numériques configurables et, prochainement, via EEBus.

Commande centralisée de tous les points de charge : WAGO Application Load Management garantit une gestion efficace et uniforme, quel que soit le type d'infrastructure. Le contrôle centralisé est possible, même pour des parcs de recharge hétérogènes, avec une compatibilité étendue à de nombreux fabricants.

Connexion directe à l'opérateur de réseau

Avec une solution complète composée de matériel et de logiciels, WAGO Application Load Management établit une connexion sans fil à l'opérateur de réseau en Plug and Play via une station de transfert client (KÜS). Cette solution standard permet une communication et une transmission de données efficaces entre les points de charge et l'opérateur de réseau. Ainsi, la commande et la surveillance sont optimisées pour l'exploitant.

Quiconque veut faire de la gestion de charge une option indépendante du § 14a EnWG trouve des possibilités et des alternatives durables dans l'intégration des PV et des accumulateurs de batterie.

Die Weiterhelfer (Sonepar) - L'e-mobilité avec WAGO Application Load Management

Utilisation optimale de l'infrastructure de recharge

Gestion dynamique et statique de la charge

L'accent est mis sur la compatibilité et l'interopérabilité avec les Wallbox et les bornes de recharge courantes, avec les compteurs compatibles Modbus® et les contrôleurs compatibles Docker®. Avec WAGO Application Load Management, on peut par ex. gérer librement de grands parcs de charge ou intégrer les consommateurs les plus différents et ainsi être commandés de manière à éviter les pics de charge. La nouvelle interface native MQTT prend en charge la connexion à la plate-forme de solutions WAGO ou à d'autres plates-formes basées sur le cloud. L'interface standard de la WAGO Application Customer Substation permet la connexion configurable d'installations EEG pour parcs mixtes selon les conditions de raccordement techniques (TAB) des opérateurs de réseau.

  • Utilisation et exploitation optimales de l'infrastructure de recharge

  • La régulation dynamique offre une puissance de point de charge plus élevée que la puissance de raccordement au secteur disponible.

  • Grande ouverture des interfaces et des marques

Aperçu du logiciel

Avantages de WAGO Application Load Management

Parcs de recharge AC/DC

  • Pour petits, moyens ou grands parcs de recharge

  • 1 à 225 points de charge par contrôleur

  • Combinaison de chargeurs rapides, de bornes de recharge et de coffrets muraux

  • Puissance des bornes de charge intégrées : 11 kW à 350 kW

  • Parcs mixtes : combinaison de charges AC et de charges DC

Régulation individuelle

  • Régulation par point de charge, groupe de charge ou parc général

  • Regroupement de points de charge en groupes de charge

  • Adaptation individuelle à l'infrastructure électrique, en tenant compte de la puissance de raccordement

  • Priorisation des différents points de charge et groupes

Intégration des onduleurs et batteries de stockage

 

  • Prise en compte des énergies renouvelables et du stockage

  • Support du protocole Sunspec

  • Augmentation de la disponibilité des performances grâce à l'intégration PV et de la mémoire

  • Chargement d'excédent PV et charge possible à partir d'énergie 100% autoproduite

Gestion des sites de recharge avec WAGO

Surveillez à distance l'état de votre parc de recharge.

WAGO Charging Park Management regroupe les informations pertinentes et l'état actuel d'un ou de plusieurs parcs de recharge. L'exploitation de tous les parcs de charge distincts reste conviviale, simple et efficace pour l'utilisateur.

WAGO Load Management Controller

WAGO Load Management Controller : déballer et charger. Le contrôleur de gestion de charge WAGO avec l'application préinstallée Load Management sur le contrôleur WAGO Compact 100. Une connexion supplémentaire à un opérateur de réseau ou à une gestion de bâtiment est possible.

Avantages :

  • Logiciel déjà installé.

  • Paramétrer simplement via un navigateur Web.

  • Sélectionner les bornes de recharge et les hyperchargeurs compatibles dans le menu déroulant.

  • Le parc de recharge peut être régulé de manière flexible par des entrées digitales.

Indépendant du fabricant

Bornes de recharge et wallbox compatibles

WAGO Application Load Management est compatible entre autres avec les bornes de recharge et les boîtiers muraux suivants : ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider et Technagon. Une liste complète peut être trouvée ici :

Compteur compatible

La solution logicielle est compatible entre autres avec les compteurs d'électricité suivants : ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIP et WAGO. Vous en trouverez d'autres dans cette liste complète :

Références

 Les signes sont au vert

Les expériences tirées de la « Green Car Policy » optimisent notre WAGO Application Load Management.

HAJ : démarrage chargé en énergie

Depuis le début de l'année, enercity met en place une infrastructure de recharge accessible au public à l'aéroport de Hanovre et mise sur la gestion de la charge de WAGO. Le cœur du système est le contrôleur Compact 100 WAGO.

Nos produits utilisés

Mesurage de l'énergie

Le monitoring énergétique est fondamental pour augmenter l'efficacité de votre distribution et de vos activités. Nos produits de mesure de l'énergie parfaitement coordonnés vous épargnent beaucoup de travail lors de la collecte des données énergétiques. Nos compteurs d'énergie constituent une solution idéale pour les points de mesure importants pour la facturation.

Alimentations

Les alimentations performantes de WAGO délivrent à tout instant une tension qui reste constante – que ce soit pour de simples applications ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance. Complétez idéalement votre installation avec les alimentations sans coupure (ASC), les modules de secours, les modules de redondance et un large choix de disjoncteurs électroniques proposés par WAGO.

Switches

La gamme de switchs de WAGO s'adapte à votre infrastructure de réseau ETHERNET avec d'excellentes propriétés électriques et mécaniques. Ces dispositifs sont conçus pour une utilisation industrielle et sont compatibles avec les standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

FAQ – Questions et réponses sur l'e-mobilité
et la gestion de la charge pour l'infrastructure de charge