WAGO Solutions Platform

La plate-forme avec des applications multi-appareils pour une planification de projet et une mise en service simples.

Les planificateurs de projets dans les domaines de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie ne sont pas les seuls à profiter des solutions simples offertes par la WAGO Solutions Platform dans leur travail quotidien - elle facilite également la vie des installateurs électriques dès la première utilisation et ce, dès la mise en service.

Une plateforme pour toutes les solutions

La WAGO Solutions Platform offre un nombre croissant d'applications pour la surveillance, la visualisation et le contrôle de nombreuses installations dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'énergie. Chaque application individuelle est 100% conviviale et intuitive à utiliser. La plate-forme contient déjà une application de contrôle de réseau qui peut être utilisée pour surveiller les stations du réseau local et le réseau basse tension en aval. L'utilisation de la WAGO Solutions Platform est possible dans le cloud ou sur site selon les besoins.

Déploiement et gestion faciles des applications

Mise en service par code QR

Mise en service simple d'applications de contrôleur par scan de QR-Code : par exemple, si un projet avec plusieurs commandes distribuées est planifié, la WAGO Solutions Platform montre tous ses avantages. Avec l'application mobile WAGO, la commande est mise en service en un rien de temps grâce à un simple scan du code de l'appareil et du QR-Code via une tablette ou un smartphone.

Utilisation intuitive

Manipulation de toutes les interfaces sans avoir lu un manuel : chaque utilisateur doit être en mesure de faire fonctionner la plate-forme et d'atteindre les objectifs correspondants sans effort de formation important. C'est pourquoi la plateforme est conçue de manière intuitive et offre une expérience utilisateur optimisée.

Planification claire du projet

Structurer les installations et les appareils : avec une structure de dossiers hiérarchique simple, nous identifions directement de quel point final il s'agit dans votre système et permettons une planification des applications à installer directement depuis le bureau.

Manutention en masse

Gestion de tous les appareils WAGO : avec la possibilité de transférer les mises à jour du firmware et des applications sur les contrôleurs, vous restez toujours à jour avec votre application et pouvez déployer rapidement de nouvelles versions de manière globale.

Aperçus de la plateforme de solutions WAGO

Applications sur la plateforme

Grid Monitoring

Obtenez une vue d'ensemble de tous les paramètres de réseau pertinents dans le réseau basse tension, planifiez de manière optimisée votre prochaine extension de réseau et évitez les mesures d'extension inutiles.

Charger vos propres applications

Intégrez vos propres solutions logicielles. Seule exigence pour votre application : elle doit être conteneurisée pour pouvoir être déployée sur la plateforme de solutions WAGO.

Gestion de la lumière

Surveillez et gérez de manière centralisée l'éclairage de bâtiments individuels / d'immeubles répartis et transmettez les données à des systèmes de gestion supérieurs si nécessaire.

Wir haben eine ganzheitliche Plattform für die einfache Inbetriebnahme, das Update und den Service sowie das Monitoring Ihrer Maschinen und Anlagen entwickelt.

Maurice Moszczynski

WAGO App

L'application WAGO permet une mise en service simple et sans erreur des contrôleurs. Pour cela, scanner le code Data-Matrix du contrôleur ainsi qu'un code QR dans l'application WAGO (possible via smartphone ou tablette). Une connexion avec l'appareil est ensuite automatiquement établie.

Mise en service simple de vos appareils en trois étapes

Scanner le code QR

Scannez d'abord le code QR généré dans la WAGO Solutions Platform pour la solution d'application avec l'application WAGO.

Scanner le code de l'appareil

Scannez ensuite le code de l'appareil sur le contrôleur à mettre en service avec l'application WAGO.

Installer l'appareil

La solution d'application est maintenant automatiquement chargée sur le contrôleur.

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links