Toujours les mêmes images
La visualisation uniforme est une partie essentielle du MTP. La conception de l'interface homme-machine a pris beaucoup de place dans le groupe de travail NAMUR lors de la définition de normes communes. «Les machines utilisées dans l'ingénierie des processus sont généralement conçues pour un fonctionnement sur site, et disposent de leurs propres commandes et d'un petit écran», explique Tauchnitz. Cependant, étant donné que les systèmes d'ingénierie des processus sont contrôlés à partir d'une salle de contrôle centrale, l'objectif ne doit pas être de contrôler et de surveiller les processus individuels sur site. Au plus tard, la question se pose de savoir comment les machines de différents fabricants fonctionnent de manière transparente dans le système central SCADA et quels budgets doivent être planifiés pour la programmation fastidieuse.
"Le module de contrôle doit être informé des valeurs qu'il doit exporter et le système de contrôle doit être informé des données à importer. Ensuite, c'est au tour des programmeurs d'écrire de longues listes - dans le but d'ajouter le transfert de données requis", rapporte Tauchnitz. S'il y a des changements, la programmation doit être ajustée des deux côtés. "C'est totalement inefficace car ce travail doit être fait encore et encore pour chaque nouvelle combinaison".
L'effort supplémentaire qui va dans cela devient clair dans la visualisation. Au lieu d'utiliser les données sur l'interface utilisateur d'un module système pour une visualisation centrale, l'image sur site dans le système SCADA doit actuellement être reprogrammée. En revanche, le MTP indique au système central quels contrôles doivent être affichés à quel point de l'écran. "Par exemple, une chaudière est au milieu, l'affichage de la température en haut à droite", explique Tauchnitz. Le système central détermine comment la visualisation est finalement conçue. Le MTP fournit à son tour le cadre d'affichage du module de processus.