Sujets

LoRaWAN - le chemin le plus simple vers le monde de l'IoT avec la solution polyvalente pour tous les domaines

  • 2/14/2025
  • LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) se caractérise par une technologie radio efficace et une mise en œuvre simple : à l'aide de différents capteurs, des données de puissance sont collectées puis distribuées aux passerelles dans la zone souhaitée. Des portées d'environ 2 km peuvent être atteintes en zone urbaine et jusqu'à 10 km en zone rurale. Les paquets de données reçus sont ensuite transmis au serveur de réseau LoRaWAN puis évalués et analysés avec le logiciel approprié. Grâce à une pénétration optimale des bâtiments et à de faibles coûts de matériel et de maintenance, il est particulièrement adapté aux projets de ville intelligente.

    Solutions pour LoRaWan

    New Column
    Solutions Solution Do-it-yourself
    Solution partenaire IoT WAGO avec gestion de l'énergie
    Solution partenaire IoT WAGO avec SmartMakers

    CaractéristiquesType de solution

    Solution DIY économique

    Solution complète avec support

    Solution complète personnalisable avec support

    Savoir-faire nécessaire

    Développeur

    Utilisateur

    Ingénieur

    Évolutivité

    Pour réseaux d'îlots

    Pour réseaux d'îlots

    Pour grands réseaux - Wide Area Network (WAN)

    Découvrez maintenant nos partenaires IoT

    Apprenez à connaître nos partenaires IoT et trouvez la solution adaptée à vos besoins.

    Utilisation de capteurs LoRaWAN dans les villes et les énergies intelligentes

    L'utilisation de LoRaWAN garantit le fontionnement d'une ville intelligente. Grâce à son large rayon d'action et à sa grande résistance aux perturbations, LoRaWAN est utilisé dans une grande variété de domaines.

    Les domaines d'application typiques incluent la surveillance des places de stationnement, les mesures de la qualité de l'air, les mesures de niveau dans les conteneurs à déchets ainsi que la collecte de données énergétiques et le contrôle de l'éclairage public.

    Utilisation des capteurs LoRaWAN dans les applications industrielles et les grands immeubles

    Avec LoRaWAN Edge Software Stack sur l'Edge Computer WAGO, les mondes IT et OT fusionnent maintenant. La transmission de données à partir de machines et d'installations est souvent trop consommatrice de ressources. La solution établie : Edge Computing.

    Ce concept combine les avantages des architectures cloud décentralisées et des architectures réseau locales, ce qui permet par exemple de transférer uniquement des données critiques vers le cloud.

    La solution LoRaWAN pour les bâtiments et l'industrie de wago pour une intégration autonome

    Utilisez l'Edge Computer WAGO pour configurer vous-même votre LoRaWAN-Packet-Forwarder et votre serveur réseau !

    Cette variante vous permet la plus grande liberté et est en même temps très sensible aux coûts. Un savoir-faire correspondant est nécessaire pour l'installation autonome de la carte LoRa et pour le logiciel et les instructions dans le GitHub Repo.

    Composants d'automatisation en tant que participants dans LoRaWAN

    Dans l'exemple du PFC de WAGO, des données peuvent être reçues via Modbus RTU et envoyées à l'adaptateur LoRaWAN. Au total, jusqu'à 8 points de données sont disponibles.