Référence

Pleine puissance pour la cyber-résilience en haute mer

  • 8/8/2025
  • Avec WAGO Security Consulting pour la classification des navires

    Les cyberattaques sur les systèmes maritimes se multiplient

    Les navires modernes sont des systèmes hautement automatisés et connectés numériquement – et sont donc de plus en plus la cible des cybercriminels. Des scénarios tels que des données de navigation manipulées, des commandes de conduite bloquées ou des réseaux embarqués cryptés ne sont plus fictifs. Dans le secteur du transport maritime, les cyberattaques ne cessent d'augmenter - mettant non seulement en danger la technologie, mais aussi des vies humaines et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

    Le transport maritime international réagit avec des directives et normes obligatoires, comme CEI 62443 ou les directives IACS UR E26 et E27, qui exigent un durcissement systématique de tous les systèmes informatiques et OT. L’objectif est de fournir une protection structurée contre les menaces numériques aux systèmes maritimes, du développement à la mise en service. Un processus complexe qui nécessite un savoir-faire technique, une approche globale de la sécurité et une coopération étroite entre tous les acteurs concernés.

    Protection d'un système à propulseur transversal : SCHOTTEL et WAGO en tant que partenaires pilotes

    La cybersécurité ne commence pas seulement à bord, mais déjà lors de la planification et du développement à terre : c'est pourquoi WAGO a lancé avec succès un projet pilote avec le spécialiste de la propulsion SCHOTTEL pour préparer spécifiquement les systèmes maritimes aux exigences actuelles en matière de cybersécurité.

    Le projet était centré sur la protection globale d'un système à propulseur transversal. Pour accomplir cette tâche, les partenaires devaient remplir des exigences strictes - basées entre autres sur la norme internationale CEI 62443 et les directives IACS pour les applications maritimes.

    L’objectif était de tester un système existant pour détecter d’éventuelles vulnérabilités et de le sécuriser techniquement conformément à ces normes. Pour cela, toutes les interfaces et voies de communication ont été exposées afin d'identifier les points d'attaque possibles.

    WAGO Security Consulting a fourni des solutions de sécurité complètes pour les réseaux OT, soutenues par des évaluations, la détection d'anomalies, des concepts de sécurité personnalisés et une mise en œuvre technique.

    WAGO Security Consulting unterstützt und koordiniert die enge Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen SCHOTTEL und anderen Akteuren, um die IACS-Richtlinien zu erfüllen und eine hohe Cyberresilienz des Gesamtsystems zu gewährleisten.

    Jens Sparmann, Security-Systemspezialist bei WAGO

    Tout d'abord, une analyse des risques a été effectuée, suivie d'une gestion des actifs pour identifier tous les composants critiques. Ensuite, le système a été divisé en zones de sécurité et les menaces potentielles ont été évaluées. Les partenaires du projet ont finalement défini des mesures de protection ciblées et testé leur efficacité.

    WAGO Security Consulting a accompagné le processus avec un savoir-faire technique, des évaluations structurées et des mesures concrètes pour sécuriser l'infrastructure OT. Le projet commun a créé un processus clairement structuré et éprouvé qui pourra être transféré à d'autres systèmes à l'avenir. Un signal fort pour plus de sécurité numérique en mer.

    Vous souhaitez en savoir plus ?

    Téléchargez le rapport de référence complet ici – et découvrez nos solutions sur mesure pour continuer à naviguer en toute sécurité face aux menaces numériques !