MM-2311_WAGO_direct_Special_AA9A7445_iso_2000x2000.jpg

Conception d'armoires de commande : 5 astuces pour optimiser l'espace

 

La construction d'une armoire de commande est souvent associée au défi d'utiliser de manière optimale l'espace disponible. Les erreurs de conception entraînent non seulement une utilisation inefficace de l’espace, mais peuvent également entraîner des risques de sécurité et des problèmes coûteux.

L'accent est mis ici sur les cinq erreurs les plus courantes qui gaspillent un espace précieux et sur la manière dont vous pouvez les corriger grâce aux solutions innovantes de WAGO.

 

Avantages d'une conception d'armoire de commande bien pensée :

 

✔ Gain d'espace

✔ Réduction des coûts

✔ Sécurité augmentée

✔ Maintenance et sécurité faciles

 

✔ Flexibilité et évolutivité

1. Organisation du câblage

Une pose de câbles confuse et désorganisée peut prendre beaucoup de place et compliquer les travaux de maintenance. Si les câbles ne sont pas correctement acheminés, cela peut entraîner un encombrement de câbles qui rend difficile l'identification des connexions individuelles et augmente le risque d'erreurs.

Notre solution :

Avec la nouvelle borne de distribution TOPJOB® S de WAGO, les distributions de potentiel dans l'armoire de commande peuvent être organisées correctement et efficacement mises en œuvre avec une seule borne. La borne de distribution permet une alimentation jusqu'à une section nominale de 6 mm² ou 16 mm² et dispose au total de 6 sorties de 1,5 mm² ou 6 sorties de 4 mm². Grâce à sa construction compacte, elle économise beaucoup de place dans l'armoire de commande.

2. Taille des composants

Dans la conception d'armoires de commande, les composants volumineux sont souvent gourmands en espace, occupent un espace précieux et rendent difficile l'intégration d'autres composants importants. Des produits de grandes dimensions et un grand nombre de composants individuels conduisent à une utilisation inefficace de l'espace disponible. Cela peut compromettre la structure globale de l'armoire de commande, rendre la maintenance plus difficile et limiter la flexibilité d'extension et d'adaptation.

Notre solution :

Avec nos composants compacts tels que nos bornes sur rail peu encombrantes, notre système d'E/S WAGO 750 et nos produits d'interface tels que l'ECB à plusieurs canaux ou l'alimentation électrique intelligente WAGO Pro 2, qui combinent de manière compacte plusieurs fonctions, vous pouvez utiliser de manière optimale l'espace disponible dans l'armoire de commande. Nos solutions permettent non seulement une utilisation efficace de l'espace, mais offrent également de nombreuses possibilités de connexion flexibles. Nous vous aidons ainsi à concevoir vos armoires de commande de manière optimale !

3. Opter pour la modularité et la flexibilité

Les systèmes rigides et inflexibles rendent les ajustements et les extensions difficiles, ce qui augmente l'encombrement. Les systèmes qui ne sont pas modulaires ont besoin de plus d'espace pour l'extension, car des câbles et composants supplémentaires doivent être ajoutés.

Notre solution :

Le WAGO I/O System 750/753 permet une extension simple et flexible du système. Les composants modulaires peuvent être facilement adaptés à différentes exigences, ce qui réduit l'espace requis pour des options de câblage supplémentaires et garantit une mise en œuvre simple.

4. Prendre en compte la dissipation de la chaleur 

Des températures trop élevées dues au réchauffement des appareils entraînent des mesures de refroidissement supplémentaires qui sont coûteuses et occupent un espace précieux. De plus, si la température dans l'armoire de commande n'est pas contrôlée efficacement, il peut y avoir surchauffe et endommagement des composants.

Notre solution :

Les alimentations WAGO se caractérisent par un rendement élevé, c'est-à-dire qu'elles profitent non seulement d'une faible consommation d'énergie, mais aussi de faibles pertes de chaleur et d'émissions de CO2 réduites. La conception compacte et peu encombrante facilite la dissipation supplémentaire de la chaleur.

5. Bien planifier durant la phase de conception

Une planification non optimisée peut conduire à une utilisation inefficace de l'espace disponible. Une mauvaise planification entraîne souvent une surcharge des armoires de commande et une confusion, ce qui complique les travaux de maintenance et d'extension.

Notre solution :

Avec l'utilisation du configurateur WAGO Smart Designer, les armoires de commande peuvent être planifiées de manière efficace et complète. Avec l'outil en ligne gratuit, il est possible de transférer un plan depuis le système CAE, d'ajouter des accessoires et des étiquettes et de les imprimer directement. Les documents de montage peuvent ensuite également être créés et imprimés, ce qui constitue une base optimale pour la construction de l'armoire de commande.

Une réponse à toutes vos questions

Liens utiles