[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution","name":"Construction de l'armoire de commande","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/construction-armoire-distribution/conseil-pratique-pontage-sans-fin","name":"Conseil pratique pontage sans fin","linkClass":"active","categoryCode":null}]
CONSEILS PRATIQUES
23 août 2022
Pontages sans fin WAGO pour l'armoire de commande : des solutions claires pour des extensions potentielles !
Augmentez rapidement et facilement le potentiel des bornes à l'infini - avec les systèmes de pontage
Des tâches de câblage plus complexes et une pression élevée sur les coûts, combinées au progrès numérique, exigent des solutions bien pensées pour une construction efficace des armoires de commande. Cela inclut également une large gamme de bornes sur rail qui offrent plus qu'une simple connexion électrique sûre. En plus d'un design compact qui rend justice au manque d'espace toujours croissant dans l'armoire électrique, ainsi que d'une manipulation simple, les bornes sur rail modernes se caractérisent par une gamme flexible et étendue de pontages. Les pontage sont toujours nécessaires lorsque des bornes de tailles différentes doivent être connectées ou que les potentiels doivent être dupliqués.
Pontage sans fin WAGO : connectez un nombre infini de bornes !
La gamme de pontages TOPJOB® S de WAGO est la base de la flexibilité des bornes sur rail TOPJOB® S. Les contacts de pontage pour le pontage sans fin de 1 à 2 ou de 1 à 3 simplifient au maximum la solution des différentes tâches de pontage - ils économisent de la place, peuvent être adaptés de manière flexible et peuvent être étendus selon les besoins.
Quels pontages sans fin WAGO offre ?
Une gamme étendue et multifonctionnelle de pontage caractérise la diversité d'application et la flexibilité de la famille TOPJOB® S de WAGO. La gamme de contacts de pontage offre toujours la solution adaptée. Les contacts de pontage sans fin de WAGO s'avèrent particulièrement appropriés quand il faut relier de nombreuses bornes sans fin entre elles dans une seule ouverture de pontage.
- Pontage sans fin, de 1 à 3 (une borne sur deux peut être pontée.), variantes de couleurs rouge, bleu et gris clair, série 2002
- Pontage sans fin, 2 pôles, gris clair, 2002-400
Exemple de domaine d'application
Multiplication du potentiel dans la construction d'armoire de commande
Principaux avantages du pontage sans fin
Flexibilité maximale et possibilité d'extension facultative
- Un nombre infini de bornes peuvent être interconnectées sur un seul canal de pontage.
- Une borne sur deux peut être pontée (de 1 à 3).
- Les pontage sans fin WAGO n'ont pas besoin d'avoir le nombre correct de contacts et peuvent être facilement ajoutés ou retirés du montage.
- En combinaison avec le pontage à 2 pôles sans fin, la solution de diverses tâches de pontage devient encore plus facile.
Une installation claire, rapide et propre
- Les pontages sans fin WAGO peuvent être utilisés, par exemple, pour réaliser une distribution de potentiel orientée vers les appareils dans l'armoire de commande pour le raccordement d'une alimentation de 24 volts à de petits appareils.
- Les bornes pour les pôles positifs et négatifs associés peuvent être montées directement les unes à côté des autres sur le rail de montage.
- Une affectation claire des connexions des appareils grâce à des variantes de couleur assure une plus grande clarté dans l'armoire de commande
Gain de place et conception variée
- La conception spéciale des pontages sans fin de WAGO est telle qu'ils n'occupent que la moitié de l'ouverture du contact de pontage.
- Deux contacts de pontage forment un contact commun. Contrairement aux peignes de pontage habituels, l'emploi de la deuxième possibilité de pontage après un nombre limité de bornes n'est pas nécessaire.
- La deuxième possibilité de pontage reste libre pour d'autres contacts de pontage ou peut par ex. être utilisé avec des connecteurs TOPJOB®S pour d'autres connexions ou pour effectuer des tests.
Vidéo du conseil pratique
Et voilà comment ça marche !
1. Montez les bornes sur rail TOPJOB® S sur le profilé chapeau.
2. Insérez le pontage à la position souhaitée.
3. Connecter les conducteurs avec des bornes aux pôles positifs et négatifs correspondants (reconnaissables, par exemple, à la variation de couleur et à l'impression sur le pontage).
En savoir plus sur la pratique en matière de construction d'armoires électriques
Switchs Lean administrables - Diagnostic simple du réseau dans l'armoire de commande
Les nouveaux switchs Lean administrables : pour une disponibilité et une sécurité accrues du réseau.
Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande
Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ?