CONSEILS PRATIQUES 14 février 2022

Relais et optocoupleurs WAGO : commutation des charges de courant élevées avec clarté et sécurité

Connecter les charges en toute sécurité et sans erreur grâce aux relais dans l'armoire de commande.

Ils sont utilisés chaque fois que des signaux sont transférés entre les périphériques du processus et les systèmes de contrôle : les modules relais et optocoupleurs sont au cœur de chaque circuit de l'armoire de commande. L'une de leurs tâches principales est de transmettre des ordres de commande de manière fiable et sans potentiel dans une ligne à courant élevé, sans mettre en danger l'électronique de commande ou l'utilisateur. Les différentes versions des relais et optocoupleurs WAGO offrent une solution pour chaque besoin et sont utilisables dans tous les domaines de l'industrie, de la technique de process et de l'énergie, dans le ferroviaire ou la construction navale ainsi que dans la construction générale d'armoires de commande - peu encombrantes, modulaires, simples et sûres.

Les relais WAGO de la série 788 offrent un avantage décisif pour les applications de commutation dans l'automatisation industrielle et des processus : grâce à une signalisation bien pensée, les armoires de commande peuvent être équipées des relais de manière rapide et claire. Après la connexion, le marquage permet d'éviter un dysfonctionnement des relais.

Relais WAGO, série 788 : commutation sûre grâce à la couleur de signal codée !

La série de relais WAGO 788 avec relais miniature enfiché comprend un grand nombre de relais différents ou relais élémentaire/relais statiques enfichables (SSR) qui peuvent être livrés dans un embase.

Les modules de relais de la série 788 peuvent être utilisés à 2 canaux ou pour la commutation sûre de charges élevées jusqu'à 16 A (par ex. pour des charges de lampes). Il est donc possible de commuter des charges de plusieurs kW de puissance.

Variante de tension :230 V AC ou 24 V DC

Principaux avantages de la série de relais 788

Marquage clair pour plus de sécurité et une meilleure vue d'ensemble

  • Signalisation avec codage couleur pour un repérage simple des différents niveaux de tension
  • Les relais avec boîtier rouge-transparent peuvent être utilisés avec 115 V AC ou 230 V AC. Signalisation en blanc pour les applications à tension plus faible
  • La signalisation se trouve toujours au même endroit et est toujours de même taille sur toute la famille d'embases
  • La signalisation protège l'utilisateur car on voit immédiatement à quel endroit des tensions dangereuses peuvent apparaître dans l'armoire de commande
  • Prévention des risques d'incendie ou de destruction des modules

Connexion facile des conducteurs sans préparation des conducteurs

  • Les connexions sont réalisées jusqu'à 2,5 mm², de sorte que même 16 A peuvent être câblés sans problème
  • Possibilités de pontage sur les côtés commande et charge
  • Raccordement possible avec plusieurs contacts de pontage « double » ; un seul composant standard doit être stocké
  • Push-in CAGE CLAMP® : insertion directe sans outils supplémentaires
  • Bandes de repérage WAGO pour encore plus de clarté

Échange simple et économique

  • La signalisation permet de remplacer facilement le relais élémentaire en cas de panne
  • L'installation ultérieure d'un relais d'un autre fabricant ou d'une autre série WAGO est possible sans perdre l'avantage d'une signalisation uniforme
  • Temps de montage réduit et prévention des sources d'erreur

Boîtier compact

  • Largeur compacte de 15 mm
  • L'embase peut être équipée d'un ou de deux relais RT.

Marquage et pontage simples des relais - voilà comment cela fonctionne

La bande de repérage multiligne peut être imprimée et facilement encliquetée à l'aide de l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer. Après la mise en place, il est possible de le découper sur les traits de séparation noirs à l'aide d'un cutter pour garantir la manipulation de l'éjecteur. Le résultat : un repérage clair et rapide !

Une ligne GND commune ainsi qu'une ligne de contrôle dédiée forment le contrôle de la bobine. Il en résulte une plus grande clarté et une économie de près de 50% sur les fils.

Le côté commun peut être relié avec élégance avec des contacts de pontage. Cela offre plus de clarté par rapport à l'utilisation de chaînes de pontage en fil ou de câbles individuels.

Liens utiles

L'inspiration pour vous

En savoir plus sur la pratique en matière de construction d'armoires électriques

Switchs Lean administrables - Diagnostic simple du réseau dans l'armoire de commande

Les nouveaux switchs Lean administrables : pour une disponibilité et une sécurité accrues du réseau.

Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande

Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ?

Conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande.

Petites aides pour votre quotidien dans la construction d'armoires de commande Découvrez nos conseils pratiques pour la construction d'armoires de commande. Vous découvrez notamment comment câbler vos composants avec moins d'efforts et de temps à l'aide des outils WAGO, ou comment assurer un repérage sûr et rapide de tous les composants à l'intérieur de l'armoire de commande.

MM-36408  website update teaser Schaltschrankbauseite_2000x1125.jpg