Référence 30 avril 2025

Documentation de chargement automatisée

Le meilleur des trois mondes – unis pour un objectif commun

Les systèmes qui relient trois domaines différents dans les entreprises de production sont rares. Un projet de WAGO et TTS-Automation montre exactement comment cela peut être réalisé en fournissant un paysage de contrôle et de protocole ouvert : il combine le monde informatique, la technologie des processus et la logistique afin d'obtenir des processus de chargement efficaces, sûrs et bien documentés dans le secteur de la logistique.

Dans cet article, vous apprendrez :

  • Quel rôle jouent la caméra industrielle intelligente et la WAGO IoT Box pour la documentation de chargement

  • Quelles options sont disponibles pour automatiser le processus de contrôle et de chargement des conteneurs

  • Comment le contrôleur WAGO permet une documentation conforme à la protection des données

Ici pour la vidéo :

L'innovation par la coopération

Une collaboration entre TTS Automation et WAGO

Pas de trajet à vide

Dans le secteur de la logistique, le rendement est indissociable du chargement de chaque véhicule individuel. Le flux de matériaux et l’expédition doivent donc être coordonnés de manière optimale. Cependant, la proportion élevée de processus créés manuellement détermine toujours le travail quotidien des entreprises de transport. Cela devient un problème au plus tard lorsqu’il s’agit de documenter la sécurité des transports. Un véhicule mal chargé présente un risque important, avec des conséquences juridiques potentiellement lourdes.

Documenté de manière sécurisée et conforme aux réglementations en matière de protection des données

Jusqu'à présent, il n'existe aucune norme pour les processus de contrôle et de documentation lors du chargement des transports de marchandises dangereuses. L’exécution manuelle est très sujette aux erreurs. La solution de TTS Automation évalue intelligemment la situation de charge et génère des images utiles avec des informations importantes pour la documentation conformément aux réglementations sur la protection des données. L'un des premiers défis majeurs est la connexion de la caméra aux commandes et aux systèmes adjacents. C'est là que WAGO entre en jeu.

Souhaitez-vous en savoir plus ? Vous pouvez obtenir toute l’histoire en téléchargement gratuit !

MM-413520_IMG_1366_2000x1125.jpg

Vous souhaitez en savoir plus ?

Téléchargez la référence complète ici – et découvrez les multiples possibilités de nos solutions.

Composants de WAGO

Les produits WAGO installés dans le projet en détail

Contrôleurs

Configurez, contrôlez et visualisez vos projets plus facilement avec le contrôleur PFC200 de WAGO. Les applications typiques incluent l'industrie des process et l'automatisation des bâtiments dans le domaine de la construction mécanique et d'installations classiques. Les applications plus complexes en bénéficient particulièrement.

Vos avantages :

  • Système d'exploitation Linux®-Betriebssystem et programmation CODESYS (CODESYS V3)
  • Normes de cybersécurité élevées
  • Accès à distance via mobile avec visualisation web intégrée
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

La numérisation prête à l'emploi : les boîtiers WAGO IoT

L’entreprise du futur est entièrement connectée. Tout ce qui n’est pas encore connecté à l’informatique doit l’être, en particulier la production. De nombreuses entreprises n'y sont pas préparées. Vos machines et installations ne sont pas en mesure d'envoyer des données. WAGO propose des solutions avec l'IoT-Box.

Vos avantages :

  • Solution complète pour la numérisation de machines et d'installations
  • Solutions individuelles d'armoires de commande possibles
  • Avantages de l'industrie 4.0.
Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png
Contacter maintenant !

Liens utiles