[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/docker","name":"Docker","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-521115_website-update_containervisualisierung_graphic-article-undapplikation_03_2000x2000 (1).jpg

Virtualisation de conteneur avec Docker®

Rapide, sûr et utilisable partout : les conteneurs permettent un fonctionnement efficace et cohérent des applications, quel que soit l'environnement. Avec Docker®, vos applications tournent dans des conteneurs isolés qui s'adaptent de manière flexible, sont faciles à entretenir et peuvent être déployés en quelques secondes. Pour vos projets d'automatisation, une infrastructure agile avec des processus sans fils - du développement à la production - est ainsi créée.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Portabilité : applications cohérentes dans tous les environnements - du développement à la production.
  • Efficacité : utilisation optimisée des ressources, temps de démarrage plus courts et évolutivité simple
  • Modularité : prise en charge d'architectures de microservices pour des applications flexibles

Utilisation plus rapide avec les applications Docker®

Vous souhaitez déployer des applications de manière cohérente - localement, dans le centre de données ou directement sur la machine ? Docker® offre une puissante solution de conteneurisation qui vous permet d'utiliser des applications plus rapidement, de les mettre à jour plus facilement et de les échanger rapidement si nécessaire.

Avec Docker®, les applications s'exécutent dans des conteneurs isolés qui contiennent tous les composants requis et fonctionnent indépendamment du système d'exploitation hôte. La condition préalable est un noyau Linux® compatible sur lequel les conteneurs sont exécutés de manière cohérente sur toutes les plateformes. Les conteneurs Docker® sont donc idéaux pour les systèmes d'automatisation distribués et les Edge Devices. Par rapport à l'installation directe classique, dans laquelle les applications sont étroitement couplées au système et nécessitent souvent des interventions manuelles, Docker® offre des avantages clairs : pas de conflits de version, un déploiement simplifié et moins de dépendances par rapport à l'environnement système ; vous pouvez même effectuer des mises à jour du firmware de l'hôte sans avoir à mettre à jour les conteneurs.

Tout comme les applications sur smartphone, les conteneurs peuvent être gérés avec un minimum d'effort, ce qui rend les processus de développement et de maintenance plus efficaces. Cela vous permet de démarrer, d'arrêter, de mettre à jour ou d'échanger des conteneurs en quelques clics - sans affecter le système hôte en arrière-plan. Grâce à l'architecture de microservices, les applications peuvent être adaptées de manière flexible à vos exigences individuelles.

WAGO sur Docker®-Hub

Avec Docker®-Hub, WAGO met à disposition un grand nombre d'images Docker® préconfigurées, spécialement optimisées pour une utilisation rapide et simple dans la technologie d'automatisation.

Sans configuration manuelle, sans perte de temps : les images disponibles dans le Docker®-Hub sont immédiatement prêtes à l'emploi et permettent un développement rapide, une maintenance simple et un déploiement évolutif. Les applications conteneurisées peuvent être téléchargées directement et mises en œuvre sur une plate-forme embarquée, par ex. sur les contrôleurs WAGO de la série PFC, les contrôleurs Edge ainsi que les panneaux tactiles et Web.

Les applications démarrent à partir d'une image de conteneur, qui peut être facilement transférée d'un système à un autre sous la forme d'un simple fichier. Cela signifie que les applications, les bases de données ou les applications Web peuvent être utilisées rapidement et supprimées tout aussi facilement. N'importe quel nombre de conteneurs peut être démarré par image - la configuration est déjà configurée dans l'image et des parties variables, telles que la configuration du réseau, sont automatiquement créées au démarrage.

Avantages du Docker®-Hub :

  • Ingénierie efficace par la communauté Docker®-Hub
  • Flexibilité élevée lors de la création de solutions d'automatisation modernes
  • Accès rapide aux solutions Docker® sans connaissances approfondies de Linux®.

Matériel

Optimisez vos processus et utilisez les applications conteneurisées directement sur les contrôleurs WAGO de la série PFC, les ordinateurs Edge ainsi que les panneaux tactiles et Web :

Contrôleurs

Disponibilité pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Contrôleur et ordinateur Edge WAGO

Avec l'Edge Computing, les utilisateurs peuvent apporter des fonctions cloud directement à la machine et bénéficier d'une connexion illimitée entre IT et OT. Pour répondre aux exigences plus élevées en matière de puissance et de vitesse avec un PC industriel, WAGO offre une large gamme de contrôleurs Edge et d'ordinateurs Edge performants.
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Touch Panels (HMI)

Les écrans tactiles WAGO (HMI – Human Machine Interface) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.
MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg
Votre contact chez WAGO

Liens utiles