Sélection de la langue d’affichage
Sur cette page:
elektrische Planung_800x800.jpg

Configurateur Smart Designer WAGO

La base de chaque armoire de commande est la planification électrique individuelle. WAGO vous offre toutes les données, outils logiciels et interfaces, de la planification électrique et mécanique à la livraison.

Avec le configurateur en ligne Smart Designer, le logiciel pour les produits WAGO dans les domaines de la connexion électrique et de la technologie d'automatisation, nous vous offrons un accès mondial à des projets disponibles à tout moment, sans installation.

  • Grâce à l'interface avec différents outils CAE (par ex. ePLAN ou WSCAD), il est possible de placer automatiquement les barrettes à bornes prévues dans le configurateur Smart Designer.
  • Planification de projet réaliste des produits WAGO en 3D
  • Toujours disponible, toujours à jour : accès aux projets dans le monde entier et toujours disponible, sans installation
  • Éviter les erreurs de planification grâce au contrôle de plausibilité

Ingénierie numérique afin d’augmenter l‘efficacité

Ingénierie numérique afin d’augmenter l‘efficacité

<p>Ingénierie numérique afin d’augmenter l‘efficacité</p>
1

DAO

WAGO offre une variété de formats CAO pour la mise en place de votre construction. Utilisez votre outil CAO habituel pour importer la configuration du logiciel de configuration smartDESIGNER.

2

Documentation

Gagnez du temps et évitez les erreurs lors de la configuration de la documentation de l'armoire de commande – automatiquement à partir de Smart Designer. Bénéficiez de toutes les données pertinentes sur les produits et les processus nécessaires à une documentation conforme aux normes.

3

Repérage

L'étiquetage des armoires de commande est très facile avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer. Selon la façon dont vous travaillez, vous pouvez imprimer des étiquettes à partir d'une grande variété de systèmes.

4

Livraison

Obtenez des rails complètement assemblés ou des produits individuels : WAGO vous fournit les composants dont vous avez besoin.

5

Logiciel de configuration

Qu'il s'agisse d'un contrôle de plausibilité de la structure des barrettes à bornes ou de la documentation de l'armoire de commande : le logiciel de configuration WAGO Smart Designer vous accompagne dans la création de produits configurés individuellement.

6

CAE

Utilisez votre outil CAE habituel pour la planification électrique : WAGO fournit des interfaces avec divers outils CAE (par ex. EPLAN, E3, WS CAD, Engineering Base).

Nouveautés

Nouvel assistant de repérage dans Smart Designer

La nouvelle fonction d'assistant de notre configurateur WAGO Smart Designer facilite encore plus la conception de repérage. En déplaçant la fonction vers la barre latérale droite, elle est désormais beaucoup plus transparente pour le client quand il est en train de configurer, puisque la zone de configuration reste visible. De plus, la sélection automatique des matériaux élimine le processus de sélection préalable des accessoires, ce qui fait gagner du temps au client. Et autre avantage : grâce à la numérotation automatisée, les bornes N et PE sont désormais également reconnues et prises en charge lors du comptage.

Compact-Data-Download : toutes les données d'articles au même endroit

Le WAGO Configurator Smart Designer contient une nouvelle fonction pratique : vous pouvez désormais télécharger en quelques clics toutes les données d'articles nécessaires à votre configuration. De cette manière, vous recevez rapidement et facilement le paquet de données complet pour votre processus d'ingénierie ultérieur.

Cela fonctionne ainsi :

  • Dans le Smart Designer, cliquez sur "Télécharger le pack de données complet" (Importer/Exporter).
  • Sélectionnez le format souhaité (CAD/CAE).
  • Les données requises sont compilées dans une archive ZIP en arrière-plan et vous recevrez un lien de téléchargement par e-mail.

Configurateur de bornes mini

Il y a une nouvelle fonctionnalité dans notre configurateur WAGO Smart Designer pour créer rapidement le bon bloc de connexion à partir de notre large gamme de mini bornes sur rail WAGO. Sélectionnez simplement les paramètres requis pour l'application - tels que les données nominales, le type d'actionnement, le nombre de pôles, les variantes de couleur et les accessoires - et le Smart Designer fournira le bon bloc de connexion.

Commandez des borniers configurables directement auprès du grossiste en un seul clic

Le Smart Designer a une nouvelle fonction : grâce à l'interface ELBRIDGE - une norme développée par ETIM Allemagne pour connecter les magasins de grossistes aux configurateurs de produits de l'industrie - le processus de commande est techniquement simplifié. Avec la nouvelle version de l'interface ELBRIDGE 2.0, vous démarrez le processus directement dans le Smart Designer et après avoir terminé la configuration, vous transférez la liste des pièces au magasin du grossiste en un seul clic.

Cela fonctionne ainsi :

  • Configurez les borniers dans Smart Designer.
  • Cliquez sur "Transférer au grossiste".
  • Sélectionnez votre grossiste préféré.
  • Connectez-vous avec le compte client du grossiste.
  • Traitez la commande via la boutique en ligne du grossiste et commandez les articles.

Planification de projet réaliste avec le Smart Designer

Planification comme d'habitude dans l'outil CAE

Utilisez votre outil d'IAO habituel pour concevoir les schémas électriques. WAGO vous permet d'avoir des données de produit IAE et des macros IAE de haute qualité. Grâce à l'interface avec différents outils CAE (par ex. ePLAN ou WSCAD), il est possible de placer automatiquement les barrettes à bornes prévues dans le configurateur Smart Designer.

  • Interfaces avec divers systèmes
  • Au lieu de saisir des numéros d'article, utilisez les définitions de fonction pour planifier plus rapidement à l'aide d'une interface bidirectionnelle avec EPLAN.
  • Transférez les schémas de circuit dans Smart Designer, configurez automatiquement les barrettes à bornes et gagnez beaucoup de temps.
  • Les contrôles de plausibilité vous aident à éviter les erreurs dans votre planification.
  • Vous minimisez le temps et les erreurs en transférant automatiquement les données d'impression de l'outil CAE vers Smart Printer.

Configurer des produits individuels

  • Toujours disponible, toujours à jour : le configurateur en ligne Smart Designer offre un accès mondial et toujours disponible aux projets, sans installation.
  • Collaboration facile sur un projet de configuration même sur différents sites de développement
  • Gagnez du temps et évitez les erreurs grâce au traitement de projet indépendant de l'emplacement, sans différents statuts de traitement, échange de données par e-mail, etc.
  • Trouvez rapidement votre chemin à travers une sélection de vues standard prédéfinies et gagnez du temps
  • Des données article toujours à jour
  • Évitez les erreurs de planification avec des contrôles de plausibilité.
  • Insérer des produits personnalisés comme espaces réservés

Avantages du logiciel

Documentation

Vous exportez des listes de pièces et des plans de conception directement depuis le configurateur WAGO smart Designer pour la production de documents de production ou en tant que support de commande pour les achats.
Bénéficiez de la lecture automatisée des numéros d'article pour les composants individuels dans votre système ERP et de documentations intégrales, normalisées sous forme de PDF (par ex. selon la norme FSF pour le trajet et les véhicules ferroviaires).

Repérage

L'étiquetage des armoires de commande est très facile avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer : selon la façon dont vous travaillez, vous pouvez imprimer des étiquettes directement à partir d'une grande variété de systèmes (en utilisant un outil CAE standard, le configurateur en ligne Smart Designer et le logiciel d'étiquetage Smart Script).

De plus, vous bénéficiez d'une imprimante à faible coût d'achat, utilisable universellement pour toutes les tâches d'étiquetage dans l'armoire de commande.

beschriftung_smartdesigner_2000x1125.jpg

Construction CAO

Utilisez votre outil CAO habituel de Smart Designer pour importer la configuration. L'existence de nombreux formats de CAO (formats CAO 2D/3D neutres et natifs) permet cette opération sans aucune exception.

Vous avez accès à des informations commerciales et techniques sur l'article de très haute qualité.

Déterminez vous-même le niveau de détail des données produit.

WAGO en pratique

Smart Designer


Utilisez notre outil de configuration en ligne 3D gratuit.

smartdesigner_2000x1125px.jpg