MCS MINI
Artikelnummer 2734-1105/328-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Levier; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 5 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Cliquet de verrouillage central; 1,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles x pas) + 2,4 mm
Nombre de pôles 4 : L1 = 1,15 mm
Nombre de pôles 5 + 6 : L1 = 4,65 mm
Nombre de pôles 7 + 8 : L1 = 8,15 mm
Nombre de pôles 9 + 10 : L1 = 11,65 mm
Nombre de pôles 11 + 12 : L1 = 15,15 mm
Nombre de pôles 13 + 14 : L1 = 18,65 mm
Nombre de pôles 15 + 16 : L1 = 22,15 mm
L = (nombre de pôles x pas) + 2,4 mm
Nombre de pôles 4 : L1 = 1,15 mm
Nombre de pôles 5 + 6 : L1 = 4,65 mm
Nombre de pôles 7 + 8 : L1 = 8,15 mm
Nombre de pôles 9 + 10 : L1 = 11,65 mm
Nombre de pôles 11 + 12 : L1 = 15,15 mm
Nombre de pôles 13 + 14 : L1 = 18,65 mm
Nombre de pôles 15 + 16 : L1 = 22,15 mm