MCS MIDI
Réf. 722-733/047-000
Connecteur femelle THT; Droit; Pas 7,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride intercalaire; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip