MCS MAXI 6
Réf. 831-3204/135-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pas 7,62 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Plaque de décharge de traction; 10,00 mm²; gris clair
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 9,5 mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 9,5 mm
Afmetingen in mm
In een vierkant gerangschikte bevestigingsgaten voor kabelbinders maken de bevestiging van afzonderlijke aders of mantelkabels in uiteenlopende uitgangsrichtingen mogelijk. De breedte van de kabelbinders moet overeenkomen met de weergegeven gatmaten van de trekontlastingsplaten.
In een vierkant gerangschikte bevestigingsgaten voor kabelbinders maken de bevestiging van afzonderlijke aders of mantelkabels in uiteenlopende uitgangsrichtingen mogelijk. De breedte van de kabelbinders moet overeenkomen met de weergegeven gatmaten van de trekontlastingsplaten.