[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Raccordement moyenne tension - WAGO et le bureau d'études Pfeffer

15 janvier 2025

Station de transfert client conforme aux normes

Elles n'attirent pas l'attention. Mais tout client en électricité qui a un besoin accru en énergie – qu’il s’agisse d’un centre commercial ou d’une usine de fabrication – est directement raccordé à la moyenne tension du gestionnaire du réseau de distribution via une station de transfert client.

Exigences croissantes

Les exigences pour de tels projets augmentent depuis des années, car il ne s’agit plus seulement d’acheter de l’électricité. De plus en plus, il faut par exemple injecter les excédents issus de la production d'énergies renouvelables, raccorder des pompes à chaleur ou intégrer une infrastructure de recharge. Pour pouvoir réguler et contrôler cela, de plus en plus de valeurs de mesure doivent être enregistrées et traitées en continu - et cela nécessite une communication ininterrompue avec le système de gestion de l'opérateur de réseau. Cela ne fonctionne pas sans un logiciel sophistiqué en arrière-plan.

Stations de transfert client conformes aux normes

« Notre travail quotidien consiste à rendre les réseaux locaux et les stations de transfert client toujours conformes aux normes », explique Marco Genehr, décrivant le travail du bureau d'études Pfeffer. Et c’est effectivement un défi particulier. Les spécialistes de Rödermark conçoivent et planifient des stations de transfert client (KÜS) de toutes tailles, de « petites à grandes ». Les conditions-cadres pour la construction de stations de transfert client sont spécifiées dans la règle de raccordement technique VDE-AR-N 4110. Celle-ci est complétée par les différentes conditions techniques de raccordement (TAB) des opérateurs de réseau. Ces spécifications complémentaires pour l'installation technique du KÜS comprennent entre 20 et 150 pages – et cela s'applique à près de 900 opérateurs de réseau dans toute l'Allemagne.

« Comparable à la planification d'une maison »

Marco Genehr du bureau d'ingénierie Pfeffer aborde cette tâche gigantesque avec beaucoup d'expérience et encore plus de questions. « L'approche est comparable à la planification d'un bâtiment. En gros, quelqu’un veut juste vivre quelque part. Notre client a tout simplement besoin d'une station de transfert client. Qu'il s'agisse d'une maison simple ou d'une maison intelligente, au sens figuré, cela dépend des besoins, des exigences et des possibilités de chacun ». Quelle est la puissance nécessaire, par exemple, pour les machines existantes ou planifiées ? Faut-il intégrer des installations de production d'énergie renouvelable ? Combien d'anneaux basse tension sont nécessaires ? À partir de ces spécifications, la station de transfert est ensuite développée exactement selon les besoins du client. Marco Genehr suit de près les TAB des fournisseurs d'énergie à chaque étape de développement. Si nécessaire, WAGO est également présent dès le début, car chaque station de transfert client connectée à la technologie de télécontrôle contient les composants de télécontrôle et de commande de WAGO. « Il faut beaucoup de savoir-faire, au plus tard lors de la mise en service ».

{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Bureau d'études Pfeffer GmbH</p>","lastExportedVersion":7,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMTkNOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000LNCN","quote":"Par exemple, il y a dix ans, une station de réseau local avait le standard d'une règle à calcul, mais aujourd'hui nous avons atteint le niveau d'un PC.","modifiedtime":"2025-07-17T00:19:40+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-517493_new-website-page_pfeffer-kues_3_2000x1125","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlTOHhORGd5TURrMk5EZ3lOekUyTmk4eU1EQXdYMDFOTFRVeE56UTVNMTl1WlhjdGQyVmljMmwwWlMxd1lXZGxYM0JtWldabVpYSXRhM1ZsYzE4elh6SXdNREI0TVRFeU5RfDU1MWEwZDE3ZmY4ZWE0Y2E0ZTNlYzlmMDE0ODUyZDY2ZmUwMzNlZDg2MDFhMjg4MjQ5MTVkMDJlNjIxNTM0YzI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzUxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhtTmk4eE5EZ3lNRGsyTlRReE5qazVNQzh4TmpBd1gwMU5MVFV4TnpRNU0xOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgzQm1aV1ptWlhJdGEzVmxjMTh6WHpJd01EQjRNVEV5TlF8NTIzNjMxYzQ4NTE3M2UyMjNjYmI2OGU4YTJmNjk0NDFjMGYwNmZkMzcyOGVhYWY3YTQwNjBkMTJlZjM2NGQ1NQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WlM4eE5EZ3lNRGsyTkRrMU9ESXpPQzh4TWpnd1gwMU5MVFV4TnpRNU0xOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgzQm1aV1ptWlhJdGEzVmxjMTh6WHpJd01EQjRNVEV5TlF8ZDI1N2Y1YWE2NTgzZDMxODdiNTJmZWMzMTNiYTI0ZWM0Y2M3MDJmNjlkZTMyZDNmYWNlODQwNzZhNTk2N2NlNg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhsT1M4eE5EZ3lNRGsyTlRBeU16YzNOQzh4TURJMFgwMU5MVFV4TnpRNU0xOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgzQm1aV1ptWlhJdGEzVmxjMTh6WHpJd01EQjRNVEV5TlF8NGI2ZTc1YjhjZWE4MDE5ZTU5NmU2ODU5ODJlMDI1MmZiNGFhYWE3ZTA1MmY2NTlkY2Y5YmI2M2ZhNDU5ODdkZg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhsT1M4eE5EZ3lNRGsyTlRBNE9UTXhNQzgzTmpoZlRVMHROVEUzTkRrelgyNWxkeTEzWldKemFYUmxMWEJoWjJWZmNHWmxabVpsY2kxcmRXVnpYek5mTWpBd01IZ3hNVEkxfDAwYWM3OTMwYWVjZjMyMTI5MTk4MDhlZjZmZWIyNzc3MTQ3ZTkxODFiZWIxYTZhMGU2MDA0ZTIyYjhjZDdkNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhsWXk4eE5EZ3lNRGsyTlRFMU5EZzBOaTgwT0RCZlRVMHROVEUzTkRrelgyNWxkeTEzWldKemFYUmxMWEJoWjJWZmNHWmxabVpsY2kxcmRXVnpYek5mTWpBd01IZ3hNVEkxfGQ2NzU2ZDVlYzM5YjM3NjFhMWFjOWM3NmMwMTE1ZTRhZGI3MTVhYWMyZTlmZTgyNjQ5NWU2MjI1MGUyNjFmZDE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-517493-new-website-page-pfeffer-kues-3-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1NeTh4TkRneU1EazJOVE0xTVRRMU5DOHlNREJmVFUwdE5URTNORGt6WDI1bGR5MTNaV0p6YVhSbExYQmhaMlZmY0dabFptWmxjaTFyZFdWelh6TmZNakF3TUhneE1USTF8ZjQwMDcyMmZlOGVkMzYxY2VmMGY3YThjMTMwNDc1ODkxMGNiMGY5ZWEwN2ViZDhmODNkMmU0ZTM5MTAwZTgzZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1752711580482,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Marco Genehr</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSzMwRSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat_Marco Genehr","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-03-19T15:36:38+0000","actions":[],"contentVersion":7,"parents":[]}

Stations en mutation : les exigences se sont renforcées

Pour obtenir des résultats de travail optimaux, le bureau d'études Pfeffer et WAGO ont regroupé leurs compétences il y a plus de dix ans. Le premier projet planifié conjointement était une station de réseau local en verre. Il s'agissait d'une exposition très remarquée au salon de l'énergie E-World à Essen en 2014. Depuis la réalisation des premiers projets, les exigences en matière de planification et de mise en œuvre se sont renforcées. À titre de comparaison, Marco Genehr s’appuie sur l’évolution de la règle à calcul jusqu’au PC. « Par exemple, il y a dix ans, une station de réseau local avait le standard d'une règle à calcul, mais aujourd'hui nous avons atteint le niveau d'un PC ». En raison des exigences techniques en constante évolution, les systèmes sont devenus beaucoup plus complexes et leur contenu s'est multiplié. La planification des projets est désormais beaucoup plus complexe. « Dès les premières étapes de la planification, il faut définir clairement les tâches techniques de commande qui doivent être remplies dans l'exploitation du KÜS et aussi en prévision de l'avenir ». Plus ces directives sont formulées avec précision, mieux c'est. « Des données de performance exactes accélèrent le processus de planification ». Des réserves de performance supplémentaires sont incluses comme tampon. Les possibilités d’extension futures sont également prises en compte. « Et enfin, une bonne planification tient toujours compte de l’aspect financier. Les coûts ne doivent pas être excessifs ». « Ensuite, nous commençons à établir le dossier technique pour la construction de l'installation ». Ce faisant, nous entrons dans les détails. À ce stade, des décisions sont prises, entre autres, sur le transformateur à installer, sur la protection adéquate, etc.

Le premier projet commun était une station de réseau local en verre pour l'E-world 2014 à Essen. Photo : bureau d'études Pfeffer

WAGO fournit du matériel et des logiciels

En plus du matériel de télécontrôle, WAGO fournit également le logiciel responsable de la communication avec l'opérateur de réseau. WAGO Application Customer Substation garantit un accès facile au centre de contrôle du fournisseur d'énergie. La base est la connexion de technologie de télécontrôle de chaque station de transfert client standardisée et équipée d'un logiciel préconfiguré pour une grande variété de zones de réseau. En tant que solution universelle « prête à l’emploi », elle offre un maximum de confort d'utilisation et de simplicité. En plus des protocoles de communication nécessaires, elle comprend également la cybersécurité requise dans ce domaine. « Grâce à l'interface utilisateur visuelle de WAGO Application Customer Substation facilement compréhensible, la station de transfert client est mise en service par paramétrage. C'est aussi simple qu'efficace. L'utilisateur n'a pas besoin de connaissances en programmation. Cependant, certaines connaissances de base sur la technologie de télécontrôle sont importantes. Il faut savoir quels paramètres doivent être définis », souligne Marco Genehr, en évoquant un aspect important - la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. « Cela est particulièrement important dans le domaine de la technologie énergétique avec les tâches particulières de la technologie des stations

Simulation de configurations et de modifications de réseau

Le bureau d'études Pfeffer est résolument tourné vers l'avenir : en collaboration avec l'Université de Darmstadt, le Smart Grid Lab Hessen étudie les changements qui résulteront des nouveaux flux énergétiques. « Les configurations et les modifications du réseau peuvent être simulées dans le laboratoire ». Les courbes de charge sont extrapolées et les flux d'énergie simulés dansdans une grande variété de conditions. L'objectif est de connaître les futurs flux de charge dans le réseau avant leur création et d'étendre le réseau en conséquence de sorte qu'il réponde aux exigences de la transition énergétique dans les prochaines décennies. « C'est précisément dans la zone du réseau local qu'il faut optimiser les coûts ». L'optimisation de la planification et de l'exécution de stations de transfert client est une préoccupation commune du bureau d'études Pfeffer et de WAGO. Les deux entreprises mettent à disposition leur savoir-faire, leur assistance et leur service, même après la mise en service réussie de la station de transfert client.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Découplage du réseau grâce à une technologie de télécontrôle éprouvée

Qu'il s'agisse d'installations de production, de stockage ou de clients en charge : en ce qui concerne le raccordement moyenne tension, les stations de transfert des clients doivent être reliés par télécontrôle.

MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP). Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Liens utiles