[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation","name":"Technique d'automatisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-d-apos-automatisation/modules-io-à-sécurité-intrinsèque-4-canaux","name":"Modules d'E/S à sécurité intrinsèque","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/modules-io-à-sécurité-intrinsèque-4-canaux"
},
"headline": "Modules d'E/S à sécurité intrinsèque - DO à 4 canaux et AI à 4 canaux pour les zones Ex",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/ex-bereich-750-539-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTkxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1OUzlvWTJJdk9EZzBPREEzTXpjeE9UZ3pPQzVxY0djfDc0ZTk3YzcwOTdlY2M0NTc1ZjlmYTcxNGI0Nzg1YjRkYTJkYzM0ZDA4MmI4MTVjYjY1MTlmNmNlMGVmYmY2ODY"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Fri Jun 01 11:19:17 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:26 CEST 2026"
}
Nouveautés
Commande et acquisition : modules d'E/S pour les zones Ex
Les modules d'E/S à sécurité intrinsèque sont nouveaux pour connecter les capteurs/actionneurs des zones 1/21 et 0/20 ; avec 4 canaux pour la commande d'une grande variété de types de vannes et pour l'acquisition économique des signaux standard 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA ainsi que pour la plage de mesure 3,6 ... 21 mA selon NAMUR NE43.
Nouvelles possibilités avec le module de sortie numérique à 4 canaux (750-539)
Avec le nouveau module de sortie numérique à 4 canaux à sécurité intrinsèque DC 24 V VALVE Ex i (750-539), il est possible de contrôler une large gamme de types de vannes de différents fabricants, tels que Bosch, SMC, Festo, Norgren. Profitez de la borne de bus spéciale avec le double du nombre de canaux et un courant de sortie plus élevé.
Vos avantages avec le 4 DO 24 V DC VALVE Ex i :
- Courant de sortie max. 50 mA
- Commande des vannes/îlots de vanne des zones 1/21 et 0/20
- Diagnostic par canal : par exemple, en cas de court-circuit et de rupture de fil
- Design compact : gain de place et économique
- Certification ATEX, IECEx
Nouvelles possibilités avec le module d'entrée analogique à 4 canaux (750-486)
Avec les 4 canaux d'entrée de courant du module 4 AI (750-486), on peut faire l'acquisition de signaux normalisés standards pour les deux plages de mesure standard 0 à 20 mA et 4 à 20 mA ainsi que pour la plage de mesure 3,6 à 21 mA selon NAMUR NE43. La flexibilité due aux canaux paramétrables individuellement ainsi que la compacité due à la largeur réduite sont deux facteurs essentiels pour l'ouverture de nouveaux champs d'application.
Vos avantages avec le 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i :
- Plage de mesure paramétrable : 0 … 20 mA, 4 … 20 mA et 3,6 … 21 mA selon NAMUR NE43
- Design compact : module analogique économique et peu encombrant avec 4 canaux sur une largeur de seulement 24 mm
- Diagnostic par canal : par exemple, en cas de court-circuit et de rupture de fil ou de dépassement/sous-dépassement de plage de mesure
- Certification ATEX, IECEx
Conseil de produit de WAGO
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.
Autres gammes de produits
Notre offre pour vous
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753
Toutes les fonctions pour chaque bus de terrain : en ce qui concerne l'automatisation, avec le système d'E/S déporté de WAGO, vous disposez des meilleures options pour mettre en œuvre votre solution sur mesure.