Borne à leviers de la série 221

Nouvelle borne de raccordement rapide pour 10 conducteurs

  • 4/28/2025
  • Ouvrir le levier - introduire le conducteur - fermer le levier - le tour est joué ! Le câblage est si simple grâce aux bornes de connexion à leviers de la famille 221 de WAGO.Aujourd'hui, la famille s'agrandit ! La nouvelle borne de connexion à levier de la série 221 permet aux installateurs de connecter jusqu'à dix conducteurs du même potentiel sans outil et de manière intuitive. Elle possède les mêmes propriétés techniques et certifications que les bornes de connexion à 2, 3 et 5 conducteurs avec leviers de la série 221.

    La famille de la série 221 continue de s'agrandir

    Une borne – trois variantes

    La borne de raccordement avec leviers de la série 221 est disponible dans la version classique avec leviers orange. La borne est également disponible avec la certification Ex, reconnaissable aux leviers gris clair. Cette borne peut résister aux conditions particulières des zones potentiellement explosives. Pour tous ceux qui souhaitent répondre à des exigences plus élevées en matière de durabilité, la borne de connexion est également disponible en version Green Range (disponible à partir de la fin du premier trimestre 2025).

    Le bon adaptateur pour chaque application

    Sur le rail de montage, avec pieds de fixation, décharge de traction ou disposition en queue d'aronde : il existe une large gamme d'accessoires pour la fixation de la borne de raccordement avec leviers de la série 221. Les adaptateurs sont personnalisés et ajustés à la forme de la borne de connexion. Cela signifie que la borne s'adapte parfaitement à l'adaptateur et peut être facilement insérée. En combinaison avec les adaptateurs, le câblage est particulièrement pratique. Les accessoires sont disponibles en blanc, bleu et gris-jaune.

    Nouvelles versions d'adaptateurs WAGO pour la borne à 10 conducteurs

    Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 10 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
    Réf. 221-420

    Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 10 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; bleu
    Réf. 221-539/000-006

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; bleu

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; gris foncé-jaune
    Réf. 221-539/000-053

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; gris foncé-jaune

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; bleu
    Réf. 221-539/002-006

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; bleu

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; gris foncé-jaune
    Réf. 221-539/002-053

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; gris foncé-jaune

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; pour applications Ex; gris clair
    Réf. 221-539/1000-000

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; pour applications Ex; gris clair

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; pour applications Ex; gris clair
    Réf. 221-539/1002-000

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 15; pour applications Ex; gris clair

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; bleu
    Réf. 221-549/000-006

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; bleu

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; gris foncé-jaune
    Réf. 221-549/000-053

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; gris foncé-jaune

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; bleu
    Réf. 221-549/002-006

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; bleu

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; gris foncé-jaune
    Réf. 221-549/002-053

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; gris foncé-jaune

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; pour applications Ex; gris clair
    Réf. 221-549/1000-000

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; pour applications Ex; gris clair

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; pour applications Ex; gris clair
    Réf. 221-549/1002-000

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour rail 35; pour applications Ex; gris clair

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; bleu
    Réf. 221-529/000-006

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; bleu

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; gris foncé-jaune
    Réf. 221-529/000-053

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; gris foncé-jaune

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; gris foncé-jaune
    Réf. 221-529/002-053

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; gris foncé-jaune

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; bleu
    Réf. 221-529/002-006

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; avec pied de fixation à encliqueter; bleu

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour montage à vis; bleu
    Réf. 221-509/000-006

    Adaptateur de fixation avec décharge de traction; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour montage à vis; bleu

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour montage à vis; bleu
    Réf. 221-509/002-006

    Adaptateur de fixation; pour bornes à 10 conducteurs; Série 221 - 4 mm²; pour montage à vis; bleu

    La borne de raccordement à 10 conducteurs en action

    Tuto : utilisation du connecteur

    Dans cette vidéo, nos experts expliquent comment utiliser le connecteur à 10 conducteurs et mettent en évidence ses principales caractéristiques. Ils donnent également un aperçu détaillé des supports polyvalents et décrivent divers scénarios d'application.

    Possibilités d'application polyvalentes

    La nouvelle borne de connexion WAGO avec leviers de la série 221 fait partie de chaque boîte à outils. Elle est idéale pour le câblage de distributeurs, par exemple dans l'installation de bâtiments pour les commandes de stores, les distributeurs de circuits de chauffage, dans les plafonds tendus, la technique de sécurité ou pour les groupes d'éclairage.

    Le gros avantage de la borne est que des contacts de pontage ne sont plus nécessaires pour câbler dix conducteurs d'un même potentiel. Cela signifie qu'aucune connexion de conducteur n'est perdue. La borne peut être câblée spontanément sur place ou installée de manière planifiée et pré-câblée. La borne de raccordement à levier à deux étages de la série 221 est non seulement idéale pour l'installation de tableaux de distribution, mais convient également au câblage d'appareils.