[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement","name":"Technologie de raccordement électrique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-marquage","name":"Marquage","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-de-raccordement/découvrir-marquage/logiciel-repérage","name":"Logiciel de repérage ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/logiciel-repérage" }, "headline": "Logiciel de repérage", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-20221-GWA-Smart-Designer-Smart-Script-WAGO0520-2000x1125-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTU0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBPQzlvTmpFdk1UQTBNakkzTmpRNU9UUTFPVEF1YW5CbnxkZWU3YjYyNTI1NTA0ZDQzYjBmNzg5MDgxNmE3ZDQwMDNmZmZhNTI3OTM1YzIzODQ3NmI5MGI3NGQ4Y2E5ZmYw" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Feb 21 10:37:17 CET 2019", "dateModified": "Mon May 12 13:18:53 CEST 2025" }

Logiciel de repérage

19 mars 2025

Logiciel de repérage Smart Script WAGO

Le logiciel d'étiquetage parfait pour la création et l'impression de solutions d'étiquetage individuelles !
Avec l'imprimante à transfert thermique WAGO Smart Printer, le logiciel d'étiquetage offre une solution efficace et rentable pour le marquage de composants comme les bornes, les étiquettes, les plaques signalétiques, les conducteurs ainsi que les armoires de commande et distributeurs complets.

En un coup d'œil :

  • design moderne et travail intuitif
  • rapide et facile à utiliser grâce aux pilotes d'imprimante et aux paramètres intégrés
  • large choix de supports de marquage différents, avec modèles
  • parfaitement adapté à l'imprimante à transfert thermique Smart Printer
  • interfaces de données optimisées avec Smart Designer, Eplan P8, Microsoft Excel, CSV

Importation de données

Après la création du schéma de câblage, les données du logiciel de planification doivent être transmises à l'imprimante. Grâce aux Interfaces CAE dans EPLAN, WSCAD et ZUKEN, cela se fait entièrement automatiquement. Il est également possible de transférer les données indépendamment du système CAE dans le Smart Script via l'importation de données par fichier Excel.

Éditer / configurer

Qu'il s'agisse d'étiqueter des plaques signalétiques avec une structure de tableau incluant un code-barres ou des bornes à plusieurs lignes, le formatage individuel avec de nombreuses fonctions différentes le permet :

  • Éléments : codes barres, zones de texte, images, symboles
  • Mise en forme : taille de police, alignement
  • Caractéristiques du projet : orientation du travail, repères de coupe, infos matériel

Gestion de projet

Les projets de repérage peuvent être gérés de manière optimale dans Smart Script. Les facteurs suivants s'en chargent :

  • Reflet de la structure de projet depuis l'explorateur
  • Plusieurs lecteurs accessibles
  • Recherche simple des projets (par recherche, filtre ou favoris)

Druckjobs

Beim Drucken der individuellen Beschriftungslösungen bietet Smart Script folgende Vorteile:

  • Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Drucker (z. B. Updates, Hinzufügen von Netzwerken/USBs, Umbenennungen)
  • Individuelle Abstimmung der Druckeinstellungen je nach Material
  • Aktuelle Anzeige der Verfügbarkeit beim Start des Druckjobs

Smart Script: schnell, einfach und korrekt beschriftet

Einfach beschriften mit Smart Script: Zusammen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer bildet die WAGO Beschriftungssoftware SmartScript ein außergewöhnliches Beschriftungssystem – entwickelt von Spezialisten, genau zugeschnitten auf die Aufgaben der Anwender.

Aktuelle Downloads

Beschriftung mit WAGO

Sparen mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Der WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ist universell einsatzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank – und spart dabei sowohl Zeit als auch Kosten. Wie? Durch wenig Farbbandwechsel sorgt er für eine hohe Druckgeschwindigkeit; zudem sind die Investitionen in den Drucker und die Beschriftungsmaterialien sehr gering.

Everything on the Reel

WAGO offers the right marking media for all control cabinet tasks - whether terminal block marking, cable and conductor marking or device marking. The Smart Printer thermal transfer printer can be used to print these quickly and easily via the Smart Script software.

Mehr Übersicht im Schaltschrank

Alle Informationen zu den Beschriftungslösungen von WAGO auf einen Blick!

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Liens utiles

Smart Designer

Der kostenlose WAGO Konfigurator für optimiertes Engineering

smartdesigner_2000x1500px.jpg

CAE-Schnittstellen

Erfahren Sie mehr über unsere CAE-Schnittstellen!

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg