Nouveautés 7 août 2023

Mettre en œuvre les données PCB avec Supplyframe

Concevez simplement des bornes et des connecteurs pour circuits imprimés de WAGO.

La conception des produits PCB de WAGO dans les circuits imprimés est désormais également possible via le réseau Design-to-Source (DSI) Supplyframe et les plateformes connectées telles que componentsearchengine.com, findchips.com, bom2buy et bien d'autres.

Vos avantages :

  • Données PCB de haute qualité directement du fabricant

  • Implémentation simple et rapide des données dans les systèmes ECAD

  • Compatible avec plus de 35 systèmes ECAD

En plus de la plateforme Ultra Librarian , WAGO propose une autre option pour implémenter les données PCB, telles que la représentation schématique, l'empreinte et les modèles 3D des bornes et connecteurs PCB, dans les systèmes ECAD. Grâce à Supplyframe, les données PCB sont disponibles directement sur la page détaillée du produit concerné, sur près de 70 portails de données connectés ou directement auprès des distributeurs participants. Le téléchargement et l'importation des données sont également extrêmement simples grâce au chargeur de bibliothèque associé et sont compatibles avec plus de 35 systèmes ECAD. Les données des bornes et connecteurs pour circuits imprimés peuvent être insérées soit via la zone de téléchargement de la page de produit correspondante sur www.wago.com, soit via le chargeur de bibliothèque, qui est compatible avec plus de 35 systèmes ECAD.

Maintenant disponible

Simply download CAD/CAE data via the PCB Design field in the download area.

Liens utiles