[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment","name":"Gestion Technique du Bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/électricien","name":"Électriciens","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/électricien/conseils-pratiques","name":"Conseils pratiques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/électricien/conseils-pratiques/sans-entertien","name":"Connecteurs d'installation WAGO sans entretien","linkClass":"active","categoryCode":null}]
CONSEILS PRATIQUES
19 juin 2025
Connecteurs d'installation WAGO sans entretien
La question de la capacité de charge des connecteurs d'installation WAGO est très souvent posée. Bien sûr, notre exigence est que notre produit ne soit pas endommagé au moindre dépassement des valeurs. Pour approuver nos bornes et connecteurs d'installation, nous nous assurons qu'ils ne nécessitent aucun entretien conformément à la norme BS 5733. Sans entretien signifie que les connecteurs n'ont pas besoin d'être accessibles et peuvent par ex. être installés dans le mur. Les conditions préalables importantes à cet effet sont que les connecteurs ne doivent pas être des connecteurs à vis. De même, aucun autre dispositif comme des interrupteurs ou des fusibles ne doit faire partie du connecteur.
Pourquoi utilisons-nous une norme locale pour prouver l'absence d'entretien ? Les tests de la norme simulent des scénarios extrêmes qui se produisent lors de l’utilisation d’un connecteur.
Test de vibrations : dans la vie de tous les jours, nous ne remarquons peut-être pas beaucoup de vibrations, comme celles causées par les transports en commun ou les conditions météorologiques. Un connecteur installé dans le mur depuis plusieurs décennies peut être affecté par ces influences. Grâce à des tests de vibration, nous garantissons que les connecteurs peuvent résister à ces conditions.
De même, diverses charges électriques peuvent survenir. Les connecteurs sont alimentés pendant 1500 h avec le courant de référence max. Cela garantit que même des charges prolongées n'entraînent pas de défaillance du connecteur. Lors de l'utilisation de plusieurs appareils, par exemple en conjonction avec des fusibles à action retardée, cela peut entraîner une augmentation de la charge. Pour tester cela, les connecteurs sont utilisés pendant 90 minutes avec un courant deux fois supérieur au courant nominal. Pour tester des charges de pointe élevées, le connecteur est chargé avec 120 A par mm² de section de conducteur pendant une seconde. Pour max. 4mm², cela serait 480A.
Connecteurs d'installation WAGO
Une réponse à toutes vos questions