Nieuws 26 juni 2019

3-fasen vermogensomvormer voor metingen in het driefasige distributienet

Met de nieuwe 3-fasen vermogensomvormer van WAGO kunnen alle parameters van een driefasig elektriciteitsnet direct in de schakelkast worden gemeten. Behalve het energieverbruik kunt u zo ook storingen in het netwerk met behulp van vermogenselektronica effectief detecteren.

De WAGO 3-fasen vermogensomvormer in een 72 mm brede DIN-railbehuizing meet de spanning direct via de aansluitingen van de drie fasen L1, L2 en L3 en de nulgeleider N. De stroomwaarden worden vastgelegd door stroomomvormers die ook rechtstreeks op de 3-fasen vermogensomvormer zijn aangesloten. Als alternatief is ook een stroommeting via Rogowski-spoelen mogelijk. Hiermee worden alle relevante parameters van het netwerk bepaald. Naast spanningen en stromen zijn dit onder andere reactief, schijnbaar en actief vermogen, energieverbruik, vermogensfactor, fasehoek en netfrequentie.

Communicatie en datalogging geïntegreerd

Voor de overdracht van de meetwaarden naar een hogere besturing is er een Modbus RTU interface beschikbaar. Via een seriële interface kan een pc met configuratiesoftware voor de interface worden aangesloten. Met deze software is het ook mogelijk om de meetwaarden tijdens het gebruik te visualiseren. Met de geïntegreerde sleuf voor microSD-geheugenkaarten, die ook geschikt is voor microSDHC-geheugenkaarten tot 32 GB, kan het apparaat worden gebruikt als datalogger.

In een oogopslag

  • Meting via stroomomvormers of Rogowski-spoelen

  • Gebruik als datalogger dankzij de houder voor een microSD-geheugenkaart

  • Configuratie en visualisatie tijdens het gebruik

  • Plaatsbesparend op de DIN-rail te monteren

  • Geïntegreerde Modbus®-interface

Producten

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links

Maximale ruimtebesparing bij een hogere resolutie: Rogowski-spoelen

De nieuwe ruimtebesparende Rogowski-spoelen van de serie 855 overtuigen niet alleen door hun afmetingen maar ook en vooral door hun hoge meetnauwkeurigheid van de nauwkeurigheidsklasse 1 volgens EN 61869.

s_an_ur_0855_collage_002_xx_2000x1125.jpg

Energiemeettechniek

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Compact en krachtig – WAGO voeding van 30 W op een breedte van slechts 35,5 mm

De Compact-voeding (787-2850) in een behuizing voor kastmontage biedt veel vermogen op 35,5 mm. Door het slanke ontwerp is er 33% minder ruimte nodig in de schakelkast en de installatieverdeler in vergelijking met standaard voedingen.