industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x2000.jpg

Industrial Managed Switch: functieoverzicht

Administratie en diagnose, beschikbaarheid, beveiliging, gegevensoverdracht en prestaties: alle functies van de Industrial Managed Switch in één oogopslag.

Administratie en diagnose

Vereenvoudigde inbedrijfstelling en onderhoud

Configuratie en diagnose

Meerdere mogelijkheden:

  • Configuratie door middel van web based management
  • Configuratie via commandoregel (SSH, Telnet, RS-232)
  • Netwerkbeheer via SNMP v1, v2, v3
  • Ondersteuning van de MIB-standaard (Management Information Base)
  • Diagnose via Modbus TCP: diverse informatie beschikbaar voor een eenvoudige diagnose via MODBUS
industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Automatische detectie van de aangesloten SFP-module
  • Gedetailleerde informatie over de module
  • Bewaking in realtime
    - Temperatuur
    - Voedingsspanning
    - Zendvermogen
    - Ontvangstvermogen
industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

Bewaking en diagnose

Vereenvoudigd onderhoud

  • Port Mirroring: spiegeling van het netwerkverkeer
  • LLDP: automatische herkenning van de perifere apparatuur
  • E-mailberichten
industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Beschikbaarheid

Door redundantie in de communicatie

Jet-ring

  • Typische omschakeltijd < 300 ms (afhankelijk van de applicatie)
  • Erg eenvoudige configuratie
  • Tot 20 deelnemers (Fast Aging) in een jet-ring
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Xpress ring en Dual ring

Xpress ring:

  • Omschakeltijd < 20 ms
  • Eenvoudige configuratie
  • Tot 200 switches in een Xpress ring
  • 2 Xpress ringen per switch

Dual ring:

  • Combinatie van beide redundantietypes
  • 1 Jet ring en 1 Xpress ring per switch of 2 Xpress ringen per switch
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

De snelle en open oplossing:

  • Gestandaardiseerde en open technologie
  • Omschakeltijd < 50 ms
  • Geneste topologieën met maximaal 6 ringen per switch
  • Realisatie van een SPOF – Single Point of Failure

ERPS – Enhancement Mode:

  • WAGO-apparaten met een geïntegreerde switch en Fast Aging-configuratie
  • Typische omschakeltijd < 300 ms (afhankelijk van de applicatie)
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

Veiligheid

Absoluut veilige industriële netwerken

Authenticatie IEEE 802.1X

De beveiligingsstandaard van de IT-netwerken: veilige authenticatie en autorisatie in ETHERNET-netwerken (lokaal op de switch of via RADIUS-servers).

Verloop:

  • De authenticatie van een deelnemer wordt uitgevoerd door de authenticator.
  • De authenticator maakt gebruik van een authenticatieserver om de authenticatie-informatie van de deelnemer te controleren (supplicant).
industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Firewall – Access Control List

Alleen bevoegd voor de vereiste services

Datapakketten filteren op basis van:

  • een bron-MAC- of bron-IP-adres
  • een doel-MAC- of doel-IP-adres
  • een domein van MAC- of IP-adres
  • UDP/TCP-bron- of doelpoorten
industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Port Security

  • Dynamisch leren van MAC-adressen per poort
  • Begrenzing van MAC-adressen per poort
  • MAC-gebaseerde White/Black List per poort
industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Gegevensoverdracht

Geoptimaliseerde ETHERNET-netwerken

Logische scheiding van het netwerk

VLAN (vb. conform IEEE 802.1Q)

Segmentering in logische, virtuele netwerken:

  • Broadcast-begrenzing
  • Verbetering van de veiligheid
  • Prioritering van de gegevensstromen
  • Indeling van vb. machines en bureaunetwerken
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

IP-gebaseerde VLAN

  • Routing van datapakketten tussen VLAN's op basis van het IP-adres
  • Communicatie van een deelnemer in twee of meer VLAN's
  • Rendabele verbinding van netwerken met een bovengeschikte router
  • Prioritering van datapakketten op basis van het IP-adres
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

MAC-gebaseerde VLAN

  • Toewijzing van datapakketten aan een VLAN op basis van het MAC-adres
  • Prioritering van datapakketten op basis van het MAC-adres
industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

Prestatievermogen

Geoptimaliseerde ETHERNET-netwerken

Optimalisatie van het netwerk

LACP-linkaggregatie

Interconnectie van verschillende gegevensverbindingen in één enkele logische link:

  • De overdrachtsnelheid verhogen
  • Linkredundantie
industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Het dataverkeer prioriteit geven en begrenzen

  • Snellere doorgave van belangrijke datapakketten door de switch
  • Datapakketten prioriteit geven conform IEEE 802.1 Q
  • De bandbreedte begrenzen vb. het aantal pakketten per tijdseenheid per poort.
  • De kwaliteit van de gegevensoverdracht verhogen
industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Het dataverkeer beheersen

  • Broadcaststormen stoppen
  • Beschikbaarheid van het netwerk waarborgen
  • Broadcast- en multicast-datastromen begrenzen (pakketten/tijd)

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links

WAGO in de praktijk

Referenties waarbij industriële switchen gebruikt worden

Veilige reiniging van uitlaatgassen voor schepen

Achteraf toepasbare behandelingssystemen inzake uitlaatgassen stellen schepen in staat om te voldoen aan emissienormen - met technologie van WAGO.

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

De energie-efficiënte porseleinfabriek

De porseleinfabrikant BHS tabletop AG investeerde in een nieuwe warmtekrachtcentrale in Schönwald, vernieuwde gedeeltelijk het warmtedistributiesysteem ervan en installeerde een centrale besturing met een verhoogde bedrijfszekerheid. Dit bespaart het bedrijf veel energie.

referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x3_2000x1125.jpg