[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatiseringstechniek","name":"Automatiseringstechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatiseringstechniek/industrial-ethernet-switches","name":"Industrial Ethernet Switches","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automatiseringstechniek/industrial-ethernet-switches/functies-lean-managed-switches","name":"Functieoverzicht Lean Managed Switches","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Netwerken intuïtief bewaken en configureren
Ethernet is van groot belang voor de communicatieve infrastructuur in de industriële automatisering en de gebouwautomatisering. De installatie, de ingebruikname en het onderhoud van ETHERNET-installaties gebeurt echter zelden door IT-specialisten. Om netwerken toch veilig en robuust te installeren en een hoge beschikbaarheid evenals veiligheid te garanderen, heeft WAGO nu nieuwe Lean Managed Switches in zijn aanbod. Ze vormen een optimale aanvulling op het portfolio van de fabrikant op vlak van netwerkinfrastructuur en bieden met name voor de netwerkdiagnose nieuwe functies.
Prestatievermogen
Overdrachtsnelheden tot wel 1000 MB/s
Snelle gegevensoverdracht
De schakelaars bestaan in de uitvoeringen met 8 of 16 koperen poorten, met transmissiesnelheden tot 1000 Mbit/s. Optioneel zijn ook apparaten verkrijgbaar met twee extra SFP-slots (100/1000 Mbit/s), die u voor het aansluiten van glasvezelkabels kunt gebruiken. Een versie met PoE-functionaliteit maakt het mogelijk om aangesloten PoE-apparaten te voorzien van een voedingsspanning van DC 24 V die typisch is voor schakelkasten. Het afgegeven vermogen per PoE-poort kan tot 30 W bedragen.
Installatie, inbedrijfstelling en diagnose
Web Based Management zonder diepgaande ICT-kennis
Duidelijk bedieningsconcept
WAGO heeft veel belang gehecht aan een intuïtieve en eenvoudig te bedienen gebruikersinterface. Met het Web-Based Management kunnen installatie, ingebruikname en diagnose ook zonder gespecialiseerde IT-kennis worden doorgevoerd. De gebruiker voert het IP-adres van de schakelaar in een standaardbrowser in en wordt dan rechtstreeks naar het diagnosedashboard of het netwerkoverzicht (Topology Map) geleid.
Deze diagnosepagina's van de Lean Managed Switches maken een snelle opsporing van fouten in het systeem mogelijk. De status van de afzonderlijke verbindingen wordt gesignaleerd door de vertrouwde stoplichtkleuren groen, geel en rood. De gedetailleerde status van de individuele verbindingen wordt weergegeven, wanneer u met de muis over de verbinding beweegt. In een nieuw venster ziet de gebruiker dan de bandbreedte, de belasting en eventuele transmissiefouten.
Registratie met een muisklik
Met een dubbele muisklik op de switch kan direct worden omgeschakeld naar het dashboard voor de diagnose. Bij de ingebruikname kunnen de individuele netwerkdeelnemers eenvoudig worden aangeleerd. Zodra de verbinding met een port fysiek tot stand is gebracht, volstaat een muisklik op de teachtoets om de deelnemers te registreren. De identificatie gebeurt via LLDP of het MAC-adres van de aangesloten apparaten. Als een stekker aan de switch is losgekoppeld, wordt de port rood weergegeven in het dashboard voor de diagnose.
Losse contacten sneller opsporen
Een andere eveneens eenvoudig te bedienen functie op het diagnosedashboard is de mogelijkheid om slechte contacten op te sporen. In een Port-Link-Down-statistiek worden alle transmissiefouten voor elke poort geprotocolleerd. Zo kunt u eventueel slechte contacten, die bijvoorbeeld door defecte stekkers worden veroorzaakt, snel lokaliseren en verhelpen.
Netwerken intuïtief bewaken en configureren: Lean Managed Switches van WAGO
{
"id": "comp_de_0000C0VF",
"headline": "Ontdek de voordelen van de Lean Managed Switches",
"duration": "12:36",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000C3YU",
"videoId": "116098919",
"caption": "<p>Veiligheid is in industriële netwerken een absolute must. Bij de Lean Managed Switches van WAGO hebben dus alleen geauthenticeerde deelnemers toegang tot het netwerk.</p>",
"subtitleLanguage": "nl",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968556/116098919/b18f143e45c12067c869ee52baf6e9af/standard/wagoleanmanswitchessicherheitmaster-1-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "<p>Gecontroleerde netwerkveiligheid</p>",
"duration": "02:12"
}
,{
"uid": "item_de_0000C3YY",
"videoId": "116100527",
"caption": "<p>Robuuste netwerken - Lean Managed Switches van WAGO kunnen elk twee redundante ringen configureren. De betrouwbare communicatie wordt via het RSTP- of ERPS-protocol gewaarborgd.</p>",
"subtitleLanguage": "nl",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968559/116100527/bc2c7ed8db55e2fe240c6a346ea693ac/standard/wagoleanmanswitchesredundanzeditenv-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "<p>Netwerkredundantie</p>",
"duration": "02:17"
}
,{
"uid": "item_de_0000C3YZ",
"videoId": "116100609",
"caption": "<p>Het opsporen van fouten in Ethernet-installaties kan een tijdsintensieve aangelegenheid zijn - dat hoeft echter niet. Met het diagnosedashboard van de Lean Managed Switches van WAGO heeft de onderhoudstechnicus direct zicht op de status van het netwerk.</p>",
"subtitleLanguage": "nl",
"imageUrl": "https://wago.twentythree.com/64968555/116100609/dc53581e6dc9d98e96c92758d895bf33/standard/wagoleanmanswitchesmasterenv002mp4-1-9-thumbnail.jpg",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "<p>Diagnose in het netwerk</p>",
"duration": "02:08"
}
]
}
Beschikbaarheid
door een redundante spanningsvoorziening
Sterk en veilig
Zowel de bedieningsconcepten als de hardware van de nieuwe schakelaars zijn perfect op de noden van de automatisatie- en gebouwtechniek afgestemd. Daartoe behoort behalve het eenvoudige bedieningsconcept ook de DIN-railmontage, compacte afmetingen evenals het uitgebreide temperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C. Een redundante spanningsvoorziening zorgt voor een nog hogere beschikbaarheid. Iedere behuizing is voorzien van een 2D-barcode die een Link naar de gebruiksaanwijzing en het gegevensblad bevat. Via de Link zijn ook onze supportdiensten met slechts één muisklik bereikbaar.
Overzicht van de features
Veiligheid
Netwerksegmentatie conform IEEE802.1Q, authenticatie van netwerkdeelnemers conform IEEE802.1X, firewallfuncties met behulp van de Access Control List /Service Control, Port Security
Beschikbaarheid
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) voor vermaasde en ringvormige netwerken, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) voor maximaal twee ringen per switch, Loop Detection en Storm Control aan iedere port
Configuratie/diagnose/
Onderhoud
Port Mirroring, Modbus Register, SNMP v3, SNMP-Traps Events, Alarm Threshold, Port Statistic, Backup and restore, System Log, Syslog Server, Commando Line Interface met SSH/Telnet
Uw contactpersoon bij WAGO