Veldbuscoupler

Om in uw automatisering perfect samen te kunnen werken, is een betrouwbare interface nodig - en hier worden de veldbuscouplers van het WAGO I/O-SYSTEM 750 gebruikt. Veldbussystemen worden direct met het besturingsniveau verbonden en zorgen op deze wijze voor een perfecte communicatie. Maximaal 250 I/O-modules met verschillende veldbusnetwerken kunnen worden aangesloten - in een modulair systeem dat flexibel aan uw eisen kan worden aangepast.

Uw voordelen:

  • Universeel: ondersteunt PROFIBUS®, CANopen®, Modbus® en tal van andere veldbussystemen

  • Modulair: flexibel aan te passen en uit te breiden voor individuele automatiseringsoplossingen

  • Betrouwbaar: robuuste componenten voor een hoge mate van bedrijfszekerheid en stabiliteit

  • Eenvoudig: snelle en kostenefficiënte inbedrijfstelling en onderhoud

  • Extreem robuust: XTR-varianten voor extreme omstandigheden zoals hitte, kou, trillingen en spanningen

Vind de juiste coupler voor uw toepassing

PROFINET®, Modbus®, EtherCAT® of een ander protocol - met onze veldbuscouplers blijft uw installatie gegarandeerd niet sprakeloos. Ontdek in de e-shop de juiste coupler voor uw toepassing - voor een naadloze communicatie en een efficiënte gegevensoverdracht.

Veldbuscouplers PROFINET IO

Veldbuscouplers Modbus TCP

Veldbuscouplers EtherNet/IPTM

Velbuscouplers PROFIBUS DP

Veldbuscouplers EtherCAT®

Veldbuscouplers CANopen®

Veldbuscouplers DeviceNet®

Veldbuscouplers CC-Link

Veldbuscouplers BACnet®

Voor eXTReme omgevingsomstandigheden: veldbuscouplers XTR

Grote temperatuurschommelingen, sterke trillingen of mechanische belastingen? De veldbuscoupler XTR is speciaal ontwikkeld voor gebruik in extreme omgevingen en garandeert een storingsvrije werking - zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

Uw eXTRemen voordelen:

  • Temperatuurbestendig: -40 … +70 °C

  • Spanningsvast en ongevoelig voor storingen: stootspanning tot 5 kV conform DIN EN 60870-2-1

  • Trilvast: acceleratie tot 5g conform DIN EN 60068-2-6

  • Schokbestendig: tot 15g (150 m/s2) c.q. continu schokbestendig tot 25g (250 m/s2) conform IEC 60068-2-27

  • Intrinsiek veilig: registratie en uitgave van signalen in de zones 0 en 1

  • Corrosiebestendig: corrosiviteitsniveau "G3" (agressief) conform ISA S71.04

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links