Voeding en gegevensoverdracht: de werkwijze van de SMI-master
Net als bij DALI zijn de elektronische besturingen met de aandrijvingen verbonden d.m.v. een vijf aderige kabel, die zowel voor de stroomtoevoer als voor de gegevensoverdracht zorgt. De afstand kan daarbij tot 350 m bedragen, bij een transmissiesnelheid van max. 2400 bit/s. Als busleiding dienen twee vrije draden, waar maximaal 16 aandrijvingen op kunnen worden aangesloten. De SMI-master is bestemd voor SMI-motoren met AC 230 V en in de uitvoering 753-1631 voor zonweringen met "LoVo"-aandrijvingen (24 V). De SMI-Master biedt tal van nuttige functies voor de gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld de exploitant van het gebouw met de functie "Autoreplace" een defecte motor vervangen – zonder ingreep in het besturingsprogramma. Bij "offline"-gebruik kunnen de module-instellingen, configuraties en adresseringen zonder verbinding met de sturing worden uitgevoerd. En met de "Easy-modus" is een besturing van de blinden zonder complexe PLC-programmering mogelijk.
Beschikbaar vanaf kwartaal 2 / 2017