ArticleTopic

Pollerleuchte anschließen – schnell, einfach, komfortabel

  • 20/2/2019
  • Produktüberschrift

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
    Artikelnr. 221-613

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
    Artikelnr. 221-612

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
    Artikelnr. 221-413

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
    Artikelnr. 221-412

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
    Artikelnr. 221-415

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-203

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-205

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur grijs; Omgevingstemperatuur max. 40 °C; 2,50 mm²; grijs
    Artikelnr. 222-413

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur grijs; Omgevingstemperatuur max. 40 °C; 2,50 mm²; grijs

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur wit; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-202

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur wit; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 4-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking rood; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-204

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 4-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking rood; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Die WAGO Klemme der Serie 221 ist extrem einfach und intuitiv zu bedienen. So gut wie jeder Installateur kennt und schätzt sie.

    Markus Schnitker und Andreas Brettschneider, 221-Produktmanager bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG