MTP biedt de machinebouw verdere ontwikkelingsmogelijkheden
Wat is de competentie van een machinefabrikant? De manier waarop hij zijn machines bouwt? De correcte sequentie van verschillende deeltaken die als machine een geheel vormen? Het feit dat hij de behoeften van zijn klanten in de respectieve branches goed kent? Deze vragen kunnen met een duidelijke "Ja" worden beantwoord. Minder duidelijk is het antwoord op de vraag of het integreren van de eigen machines in het procesbesturingsniveau van de klanten tot de kerncompetentie behoort. Machinebouwers zijn professionals in de machinebouw en niet noodzakelijkerwijs experts in SCADA-systemen. Deze stelling maakt duidelijk waarom het gebruik van MTP enorme mogelijkheden biedt voor machinebouwers. Het "Module Type Package" opent nieuw marktpotentieel - en dat staat los van de vraag of er SCADA-knowhow beschikbaar is of niet.