De missie van WAGO: de stroomvoorziening van morgen met WAGO Application Grid Gateway

Met het digitale lokale netwerkstation vormgeven aan de energietransitie

  • 18/8/2022
  • Het belang van een stabiel netwerk is belangrijker dan ooit. Groeiende uitdagingen. Decentrale generatoren, mobiliteitstransitie, redispatch 2.0 en de elektrificatie van sectoren, al deze factoren leiden tot aanzienlijke schommelingen in het netwerk. Stabiele netwerken hebben transparantie nodig. WAGO Application Grid Gateway zorgt in combinatie met hardware- en softwarecomponenten voor een transparant digitaal lokaal netwerkstation, dat altijd op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het netwerk.

    Netwerkbeheer en -werking nu optimaliseren

    WAGO digitaliseert oude en nieuwe lokale netwerkstations door middel van een eenvoudige parametrering. De software is gebaseerd op een intelligent en in de praktijk beproefd hardwareconcept. Hierbij slaat de PLC meetgegevens elke seconde op en draagt deze over aan de netwerkbesturing. Via het remote protocol IEC 60870-5-104 weten de gegevens van de middenspanning, de transformator, de laagspanningsuitgangen, de positiemeldingen en de temperaturen hun weg te vinden. Voor een groot aantal andere gegevens en commando's kan de externe meettechniek eenvoudig worden geparametreerd – bijvoorbeeld voor een kortsluitings- en aardfoutindicator of Power Quality-metingen.

    Op deze wijze kunnen in één transformatorstation tot wel 2 transformatoren met elk 17 laagspanningsuitgangen transparant worden geregistreerd.

    Met WAGO Application Grid Gateway is een klantspecifiek Patch & Device Management beschikbaar dat tal van decentrale remote apparaten beheert. De applicatie maakt onder andere updates, wijzigingen aan de configuratie, de installatie van veiligheidspatches en een wijziging van de firmware mogelijk – en voldoet ook nog eens aan de KRITIS-vereisten.

    Alle voordelen in een oogopslag

    Gegevensknooppunt

    WAGO Application Grid Gateway is hét knooppunt voor gegevens van het transformatorstation. Hier worden de gegevens verzameld, doorgestuurd en gecombineerd tot een bestuurbaar geheel.

    Schaalbaarheid

    Klein beginnen met de optie om groot te eindigen? WAGO Application Grid Gateway is schaalbaar. Weinig componenten zorgen voor een goed overzicht – ook van het grote geheel.

    Integraliteit

    360 graden transparantie in het lokaal netwerkstation? WAGO Application Grid Gateway staat voor integrale oplossingen. Daarvoor zorgt een ruime keuze aan extra applicaties.

    Openheid

    WAGO Application Grid Gateway is open. Zowel voor media, verbindingen als voor andere fabrikanten. En blijft in alle openheid net zo veilig als Fort Knox.

    Inzicht in de software

    NIEUW: Power Quality-metingen conform EN 50160

    De Plug & Play-oplossing WAGO Application Grid Gateway met a-Eberle-apparaten en een directe verbinding met WinPQ-databanken via een gecodeerd protocol is een echte meerwaarde. Hiermee kunnen schendingen van grenswaarden, die van belang zijn voor het operationele beheer, direct aan het SCADA-systeem worden overgedragen. De Modbus TCP-server dient, net als de client, als toegang tot de gehele stationstechniek. De IEC-60870-5-104-servers en de IEC-60870-5-101-clients zijn in dubbele uitvoering beschikbaar. Storingen stuurt WAGO Application Grid Gateway V2.4 als interface tussen veldniveau en beheercentrale direct door, zowel afzonderlijk als als groepsmelding.

    Extra toepassingen

    Exacte berekening van de middenspanning, zonder resistieve couplers

    WAGO Application Medium Voltage Calculation maakt een nauwkeurige berekening van de middenspanning mogelijk, zonder resistieve couplers en met een nauwkeurigheidsklasse van 1,5 procent. Dure resistieve couplers of ohmse middenspanningssensoren komen hierdoor te vervallen.

    rONT: niveauschakelaars aansturen zonder extra hardware

    WAGO Application Voltage Regulating Distribution Transformer biedt de mogelijkheid om, zonder extra besturingseenheid, de regelbare netwerktransformator (rONT) op afstand te koppelen om de dynamische aanpassing van de spanningswaarde tussen midden- en laagspanningsnet uit te voeren.

    Op behoefte afgestemde samenstelling van de hardware

    De met WAGO Application Grid Gateway compatibele hardware is een PFC200. De remote controller van de tweede generatie van WAGO is een programmeerbare logische controller (PLC) met diverse interfaces. De software is enerzijds vrij programmeerbaar conform IEC 61131 en staat anderzijds de extra Open Source-programmering op het Linux®-besturingssysteem toe. De besturingseenheid is modulair uitbreidbaar, duurzaam en een gevestigde waarde in de industrie. Digitale ingangs- en uitgangsmodules voor de besturing van een middenspanningsschakelsysteem kunnen worden aangesloten. Om het laagspanningsnet aan de transformatoruitgang van het lokale transformatorstation transparant te maken, kan de hiervoor benodigde meettechniek aan de transformator en aan de afzonderlijke laagspanningsuitgangen eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd.

    Met individuele systeemoplossingen biedt WAGO ondersteuning op weg naar het digitale lokale netwerkstation.

    De missie van WAGO: de stroomvoorziening van de toekomst

    Uw partner bij de energietransitie

    Als nieuwe technologieën in bestaande netwerken moeten worden geïntegreerd, levert WAGO een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang. Tienduizenden transformatorstations zijn met de WAGO Application Grid Gateway al succesvol gedigitaliseerd.

    Dankzij de hogen eisen aan de kwaliteit weet WAGO zijn vaardigheid als probleemoplosser ook in kritische infrastructuren te benutten. WAGO vertrouwt hierbij op beproefde standaarden en internationale normen. Netbeheerders en industriële klanten profiteren van op maat gemaakte en pragmatische oplossingen, met name in tijden waarin de energiesector ingrijpende veranderingen zal ondergaan.

    • KRITIS-conform

    • Voldoet aan de vereisten conform § 14a van de Duitse wet op de energiesector (EnWG)

    • Ondersteunt Redispatch 2.0

    • IEC 61158 Modbus/TCP

    • IEC 61850, IEC 60870, DNP3

    • Programmeerbaar conform IEC-61131-3

    • Linux®-besturingssysteem

    • WAGO Energy Data Management KPI Building voor het bereiken van ISO 50001

    In drie stappen naar het digitale transformatorstation

    Planning en aanbod

    Samen werken we aan de juiste oplossing voor uw unieke uitdaging.

    Individuele oplossing

    Of het nu om een bestaand of om een nieuw transformatorstation gaat: de gratis test weet te overtuigen.

    ingebruikname

    De ingebruikname start met een eenvoudige parametrering van de gegevensstroom naar de beheercentrale.

    FAQ