Bij het automatiseren van gebouwen wachten steeds erg gelijkaardige taken. De verschillende domeinen zoals verlichting, beschaduwing evenals verwarming, klimatisering en ventilatie moeten worden aangestuurd en geregeld. Voor dergelijke toepassingen brengt WAGO met de "Application Building Control" een applicatiesoftware op de markt die volledig zonder programmeren in gebruik kan worden genomen.
Een gebouwautomatisering heeft in principe als opdracht om de ruimten voor hun respecieve gebruik optimaal te verluchten en te klimatiseren. De vakdomeinen verlichting, klimatisering en zonwering moeten daarom optimaal samenwerken. Op basis van gebruikersinstellingen en invoergegevens, bijvoorbeeld via schakelaars, aanwezigheidsmelders, kamerthermostaten of een weerstation, voert de besturing bepaalde acties uit. Hoewel deze processen heel goed te standaardiseren zijn, is bij de meeste oplossingen een individuele progammering noodzakelijk. Met de applicatie van WAGO kunt u daarentegen terugvallen op een voorbereide applicatie.