ArticleTopic

Segeln mit modernster Automation

  • 9/20/2020
  • Die Art und Weise des Kommunikationsaufbaus, die Flexibilität des Systems und seine kompakte Bauart machen die Automatisierungslösungen von WAGO für uns so attraktiv.

    Pascal Koek, Softwareentwickler bei Royal Huisman

    Produktübersicht

    4-kanaals analoge ingang; 4 … 20 mA; Single ended
    Artikelnr. 750-455

    4-kanaals analoge ingang; 4 … 20 mA; Single ended

    Velbuscoupler PROFIBUS DP; Tweede generatie; 12 MBd
    Artikelnr. 750-333

    Velbuscoupler PROFIBUS DP; Tweede generatie; 12 MBd

    2-kanaals analoge ingang; Voor weerstandssensoren Pt100-/RTD
    Artikelnr. 750-461

    2-kanaals analoge ingang; Voor weerstandssensoren Pt100-/RTD

    Veldbuscoupler PROFINET IO; Derde generatie; Advanced
    Artikelnr. 750-375

    Veldbuscoupler PROFINET IO; Derde generatie; Advanced

    2-kanaals analoge ingang; 4 … 20 mA; Single ended
    Artikelnr. 750-466

    2-kanaals analoge ingang; 4 … 20 mA; Single ended

    4-kanaals analoge ingang; DC 0 … 10 V; Single ended
    Artikelnr. 750-459

    4-kanaals analoge ingang; DC 0 … 10 V; Single ended

    Weitere Referenzen aus dem Bereich Alarm und Monitoring

    Snelle gegevensverwerking op zee

    Voor het complexe automatiseringsconcept van een luxejacht vertrouwt de firma Besecke op ETHERNET-controllers van WAGO.

    Meer weten

    Meer uit het bereik scheepvaart

    Of het nu gaat om Maritim 4.0, aandrijvingsregeling of tankballast en cargomanagement - WAGO biedt oplossingen voor elke maritieme uitdaging.

    Klaar voor de volgende

    Intelligente automatiseringsoplossingen zijn ook de toekomst van de scheepvaart. Dankzij oplossingen van WAGO bent u zeker.

    Veilig op elk moment

    Onderhoudsvrije en veilige oplossingen waardoor sleepboten en kranen altijd klaar zijn voor gebruik: de oplossingen van WAGO weten ook onder de meest extreme omstandigheden te overtuigen.

    Voor comfort en veiligheid

    Betaalbare en betrouwbare stekkerverbindingen van WAGO vormen de elektronische basis voor een hoge mate van comfort aan boord.

    Perfect in balans

    Een stabiele positie in elke zeegang is van vitaal belang voor vrachtschepen. Betrouwbare ballastsystemen zijn hierbij van cruciaal belang - met oplossingen van WAGO.