WAGO Compact voedingen

WAGO’s compact, high-performance power supplies in DIN-rail-mount enclosures are available with output voltages of 5, 12, 18 and 24 VDC and nominal output currents up to 8 A. The devices are exceptionally reliable and specially designed for use in both installation and system distribution boards.

De kleine en krachtige voedingen in de behuizing voor seriemontage zijn beschikbaar met uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V en nominale uitgangsstromen tot wel 8 A. De voedingen van WAGO zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor de toepassing in installatie- en systeemverdelers en functioneren uitermate betrouwbaar.

787-12xx

  • Een ruime keuze aan opties voor de DIN-rail- en schroefmontage

  • Ideaal voor huishoudelijke en industriële apparaten die onderworpen zijn aan de eisen van de norm EN 60335 (bijv. warmtepompen, installaties voor warmtekrachtkoppeling of verkoop- en speelautomaten)

  • Veilige installatie dankzij picoMAX®-connectoren met Push-in aansluittechniek

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4,2 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1216

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4,2 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1202

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1226

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1212

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 0,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1200

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 0,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1221

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1201

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1211

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

787-10xx

  • Behuizing conform EN 43880, geschikt voor de montage in kleine verdeelkasten.

  • Drievoudige besparing dankzij de lage aanschafkosten, de eenvoudige installatie en het onderhoudsvrije gebruik

  • Trillingsbestendig, snel en onderhoudsvrij dankzij CAGE CLAMP®-verbindingen

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2 A
Artikelnr. 787-1001

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A
Artikelnr. 787-1011

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 110 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A
Artikelnr. 787-1014

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 110 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 18 V; Uitgangsstroom 2,5 A
Artikelnr. 787-1017

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 18 V; Uitgangsstroom 2,5 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A
Artikelnr. 787-1002

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 6,5 A; 2,50 mm²
Artikelnr. 787-1021

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 6,5 A; 2,50 mm²

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A
Artikelnr. 787-1012

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A
Artikelnr. 787-1014/072-000

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4 A
Artikelnr. 787-1022

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 5 V; Uitgangsstroom 5,5 A; DC O.K.-signaal
Artikelnr. 787-1020

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 5 V; Uitgangsstroom 5,5 A; DC O.K.-signaal

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A; Galvanisch gescheiden
Artikelnr. 787-1015/072-000

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A; Galvanisch gescheiden

Overige voedingen

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links