[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/docker","name":"Docker","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-521115_website-update_containervisualisierung_graphic-article-undapplikation_03_2000x2000 (1).jpg

Virtualisatie van containers met Docker®

Snel, veilig en overal inzetbaar: containers maken een efficiënt en consistent gebruik van toepassingen mogelijk - onafhankelijk van de omgeving. Met Docker® draaien uw toepassingen in geïsoleerde containers, die flexibel geschaald kunnen worden, eenvoudig onderhouden en in enkele seconden ter beschikking gesteld kunnen worden. Hierdoor ontstaat voor uw automatiseringsprojecten een flexibele infrastructuur met naadloze processen - van ontwikkeling tot productie.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Portabiliteit: toepassingen in iedere omgeving consistent - van ontwikkeling tot productie.
  • Efficiëntie: geoptimaliseerd gebruik van hulpbronnen, kortere starttijden en eenvoudige schaalbaarheid
  • Modulariteit: ondersteuning van microservices-architecturen voor flexibele toepassingen

Applicaties sneller gebruiken – met Docker®

U wilt toepassingen uniform deployen - lokaal, in het datacenter of direct aan de machine? Docker® biedt een performante oplossing voor de containerisering, die u in staat stelt om applicaties sneller te gebruiken, eenvoudiger te actualiseren en indien nodig snel te vervangen.

Met Docker® worden toepassingen in geïsoleerde containers uitgevoerd, die alle benodigde componenten bevatten en onafhankelijk van het hostbesturingssysteem functioneren. Voorwaarde hiervoor is een compatibele Linux®-kernel, waarop containers platformoverkoepelend worden uitgevoerd. Hierdoor zijn Docker®-containers ideaal voor decentrale automatiseringssystemen en Edge Devices. In vergelijking met de klassieke directe installatie, waarbij toepassingen nauw aan het systeem zijn gekoppeld en vaak handmatig ingrijpen noodzakelijk is, biedt Docker® duidelijke voordelen: geen versieconflicten, vereenvoudigde implementatie en minder afhankelijkheid van de systeemomgeving; zelfs updates van de hostfirmware kunnen worden uitgevoerd zonder de containers te hoeven updaten.

Net als apps op de smartphone kunnen containers met minimale moeite worden beheerd, waardoor ontwikkelings- en onderhoudsprocessen efficiënter worden. Zo kunt u containers met een paar muisklikken starten, stoppen, bijwerken of vervangen - zonder het hostsysteem op de achtergrond te beïnvloeden. Dankzij de architectuur van de microservices kunnen toepassingen flexibel aan uw individuele eisen worden aangepast.

WAGO op Docker®-hub

Via Docker® Hub stelt WAGO een groot aantal vooraf geconfigureerde Docker®-images ter beschikking, die speciaal voor een snel en eenvoudig gebruik in de automatiseringstechniek geoptimaliseerd zijn.

Zonder handmatige configuratie en tijdverlies: de images in de Docker®-hub zijn direct gereed voor gebruik en maken snelle ontwikkeling, eenvoudig onderhoud en schaalbare implementatie mogelijk. De containeriseerde toepassingen kunnen direct gedownload en bijv. op controllers van de PFC-serie van WAGO, de Edge Controllers alsook op de Touch Panels en Web Panels op een Embedded Platform geïmplementeerd worden.

De toepassingen worden gestart vanuit een containerimage, dat als eenvoudig bestand tussen de systemen getransfereerd kan worden. Hierdoor kunnen applicaties, databanken of webapplicaties snel gebruikt en net zo eenvoudig weer verwijderd worden. Voor elke image kan een willekeurig aantal containers worden gestart – de configuratie is reeds in de image voorbereid. Variabele elementen zoals de netwerkconfiguratie worden bij de start automatisch aangemaakt.

Voordelen van Docker® Hub:

  • Efficiënte engineering door de Docker® Hub-community
  • Hoge mate van flexibiliteit bij de opbouw van moderne automatiseringsoplossingen
  • Snelle toegang tot Docker®-gebaseerde oplossingen zonder gefundeerde Linux®-kennis

Hardware

Optimaliseer uw processen en maak direct gebruik van de gecontaineriseerde toepassingen op de controllers van de PFC-serie van WAGO, de Edge Computers en de Touch Panels:

Controllers

Maximale beschikbaarheid van machines en installaties: dankzij uitstekende prestaties, een laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en een hoge mate van veiligheid zijn onze programmeerbare besturingen (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor tal van toepassingen.

WAGO Edge Devices (IPC)WAGO Edge Devices (IPC)

Edge computing stelt gebruikers in staat om cloudfuncties rechtstreeks naar de machine te brengen en te profiteren van een grenzeloze verbinding tussen IT en OT. WAGO biedt een breed scala aan krachtige edge controllers en edge computers om te voldoen aan de hogere eisen die aan de prestaties en snelheid van een industriële pc worden gesteld.
MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Touchpanels

Touch Panels (HMI – Human Machine Interface) van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.
MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links