[{"url":"/branches","name":"Brancheoplossingen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek","name":"Gebouwtechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek/installateur","name":"Elektro-installateurs","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek/installateur/praktische-tips","name":"Praktische tips","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/gebouwtechniek/installateur/praktische-tips/onderhoudsvrij","name":"Onderhoudsvrije installatieconnectoren van WAGO","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Praktische tips
19 juni 2025
Onderhoudsvrije installatieconnectoren van WAGO
De vraag naar de belastbaarheid van installatieconnectoren van WAGO wordt vaak gesteld. Natuurlijk streven wij ernaar dat ons product niet bij de kleinste overschrijding van de waarden beschadigd wordt. Voor de vrijgave van onze installatieklemmen en connectoren zorgen wij ervoor dat deze onderhoudsvrij conform BS 5733 zijn. Onderhoudsvrij betekent dat de verbinders niet toegankelijk hoeven te zijn en bijv. in de wand gemonteerd kunnen worden. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn dat het geen schroefverbinder mag zijn. Andere inrichtingen zoals schakelaars of zekeringen mogen evenmin deel uitmaken van de verbinder.
Waarom maken we gebruik van een lokale norm om de onderhoudsvrijheid aan te tonen? De tests in de norm stellen extreme scenario's na die tijdens het gebruik van een verbinder optreden.
Trillingsproef: in het dagelijkse leven voelen we misschien niet veel schokken, bijv. in het openbaar vervoer of door weersinvloeden. Een verbinder die meerdere decennia in de wand is gemonteerd, kan door deze invloeden worden beïnvloed. Door de trillingsproef zorgen we ervoor dat de verbinders aan deze omstandigheden kunnen voldoen.
Ook kunnen verschillende elektrische belastingen optreden. De verbinders worden gedurende 1500 uur met de maximale toegekende stroom gebruikt. Hierdoor is gewaarborgd dat langdurige belastingen niet tot een uitval van de verbinder leiden. Bij het gebruik van meerdere apparaten, bijv. in combinatie met traage zekeringen, kan een verhoogde belasting optreden. Om dit te controleren, worden de verbinders gedurende 90 minuten met de dubbele toegekende stroom gebruikt. Om hoge piekbelastingen te testen, wordt de verbinder gedurende één seconde met een geleiderdoorsnede van 120 A per mm²9tt belast. Bij max. 4mm² zou dit 480A zijn.
Installatieconnectoren van WAGO
Een antwoord op al uw vragen