Handleiding

3-fasen vermogensmeting in nieuwe installaties

Beschrijving

De 3-fasen module voor de vermogensmeting (750-494) maakt de meting van de elektrische parameters van een 3-fasen voedingsnet mogelijk. De spanning wordt via de aansluiting van het net op de klemposities L1, L2, L3 en N gemeten. De stroom van de drie fasen wordt via stroomomvormers aan de klemposities IL1, IL2, IL3 en IN gevoed. De voorverwerking in de 3-fasen vermogenmeetmodule stelt alle meetwaarden zoals blindvermogen, schijnbaar vermogen, werkelijk vermogen, energieverbruik, vermogensfactor, fasehoek, frequentie alsmede over- en onderspanning en een te hoge of te lage stroom direct in de procesafbeelding ter beschikking, zonder hiervoor gebruik te moeten maken van rekencapaciteit in de controller.

Deze omvangrijke meetwaarden evenals een harmonische analyse tot de 41e bieden u de mogelijkheid om een uitgebreide netanalyse via de veldbus uit te voeren. Aan de hand van de ter beschikking gestelde meetwaarden is de exploitant van de installatie in staat om de voeding van een aandrijving of van een machine optimaal te regelen en de installatie tegen schade of een mogelijke uitval te beschermen. De 4-kwadrantenindicatie geeft uitsluitsel over het type belasting (inductief of capacitief) en of het een energieverbruiker of een generator betreft.

Voor een duidelijke bedrading van de 3-fasen vermogensmeetmodule naar de plug-in stroomtransformatoren is het voorgemonteerde aansluitblok (2007-8873) in de schakelkast gemonteerd. Het biedt de aansluitmogelijkheid voor stroom en spanning inclusief sterpuntbruggen.

Plug-in stroomomvormers worden gebruikt op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verder verwerkt moeten worden. De stroomomvormers van de serie 855 zetten primaire toegekende stromen in galvanisch gescheiden secundaire stromen van 1 A resp. 5 A om – met een meetnauwkeurigheid van één procent (klasse 1). De stroomomvormers kunnen bij temperaturen van -5 tot +50 °C worden gebruikt, en kunnen continu met maximaal 120 procent van de nominale stroom worden belast. De serie 855 is UL-gecertificeerd (Recognized Components) en zodoende geschikt voor de toepassing in laagspanningsnetten met 230 V, 400 V en 690 V. De plug-in stroomomvormers zijn inductieve 1-draads stroomomvormers die volgens het transformatorprincipe functioneren. De aansluitingen zijn zowel vanaf de voorkant als vanaf de achterkant van de stroomomvormers toegankelijk. De kunststof behuizing van de serie 855 is uitermate robuust en kan op verschillende manieren worden gemonteerd: op ronde geleiders, koperen rails, montageplaten en – afhankelijk van de variant – op draagrails.

Voor de ingebruikname van de I/O-configuratie is WAGO-I/O-PRO-software vereist.

Stuklijst

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392
2. 249-116 en 249-117
3. 787-1002
4. 750-880
5. 750-494
6. 750-494
7. 2007-8873
8. Serie 855

Productoverzicht

WAGO in de praktijk

Referenties uit de gebouwtechniek

Als partner en innovatieleider implementeert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.

Praktische tip

Aansluiting van M-bus-tellers

Voor de aansluiting van M-Bus-tellers vereist onze oplossing geen externe niveauomzetter noch een gateway.

systemgrafik-m-bus_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links

Aanbevelingen om verder te lezen

Meer uit het bereik gebouwtechniek

Of u nu de verlichtingsinstallatie en automatisering in uw kantoorgebouw plant, een verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesysteem wilt ombouwen of zich principieel voor het onderwerp ruimteautomatisering interesseert: WAGO helpt u om uw vereisten in het gebouw te implementeren.

Gebouwautomatisering

Gecertificeerde gebouwen

Duurzaam bouwen is de moeite waard. Verschillende certificaten helpen bij de planning - één van hen houdt ook rekening met het energiebesparingspotentieel van gebouwautomatisering.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Gebouwautomatisering
Gebouwtechniek

HVAC-technologie voor de systemen van de toekomst

Meer dan 55% van het totale energieverbruik is afkomstig van verwarmings- en koeltoepassingen. De overgang naar duurzame energiebronnen begint direct in de stookkelder. Vertrouw op toekomstbestendige oplossingen van WAGO voor de ventilatie- en airconditioningsystemen.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg
Gebouwtechniek

Dit zou u ook kunnen interesseren

WAGO in andere branches

Maakindustrie

Actief vormgeven aan verandering

Voor machinebouwers en eindgebruikers: met de oplossingen van WAGO kunt u de snel veranderende uitdagingen van Industrie 4.0 veilig het hoofd bieden.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg
Verlichtingstechniek

Uitblinken met licht

Van de aansluittechniek voor LED-modules en drivers tot de aansluiting van verlichtingsarmaturen en het bijhorende lichtmanagement: WAGO heeft de ervaring en de oplossingen, waarmee u licht efficiënt en effectief kunt gebruiken.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg