Ruimtebesparende oplossing

De combinatie van stroomomvormer en spanningsaftakking heeft met 20 mm dezelfde inbouwbreedte als de hogestroom-doorgangsklem en heeft bijna geen extra plaats in de schakelkast nodig. Eenvoudige en snelle montage doordat de klem direct op de brugopening wordt geplaatst. De stroomomvormer heeft een omzettingsverhouding van 150 A / 1 A en voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse 0,5 conform DIN EN 61869-2. In het redundant uitgevoerde spanningspad is een beveiliging met melder geïntegreerd, die de aangesloten meetapparaten beveiligd. Bij de stroomuitgangen zijn aansluitingen voor omvormerkortsluiting en sterpuntoverbrugging aanwezig.

De nieuwe stroom- en spanningsaftakking zal naar verwachting beschikbaar zijn vanaf juni 2018.