[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/insteekbare-relaismodules","name":"Insteekbare relaismodules","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/insteekbare-relaismodules" }, "headline": "Insteekbare relaismodules", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Relais-SSR-Serie-204200402-Titelseite-2-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlPUzlvWTJNdk9URXhOVGcwTkRZd09EQXpNQzVxY0djfDIxZWY4NjI5YjFhNTFhZjI0NDM0NGI4OWE5OTI0NjBkNjM4NmU2NzIwZGRmZmMzYWNjNTcyNDVkNDYxMjk5MzE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Mar 22 17:03:36 CET 2018", "dateModified": "Mon May 12 13:18:49 CEST 2025" }
Nieuws

Insteekbare relaismodule voor de TOPJOB®S-rijgklemmen

De installatie van de nieuwe insteekbare relaismodule van de serie 2042 van WAGO is bijzonder eenvoudig en veilig. Ze worden direct op de basisklemmen van het TOPJOB®S rijgklemmensysteem gestoken. Door de combinatie van rijgklemmen en relaismodules spaart de gebruiker een extra aansluitniveau uit.

De installatie van de relaismodule is door de insteekbaarheid bijzonder snel en eenvoudig. Door de staande aansluiting worden aansluitfouten bij eventueel onderhoud handig vermeden. De nieuwe serie bestaat uit in totaal 18 varianten. Zo wordt er aan de eisen van bijna alle industriële- en railtoepassingen voldaan.

In een oogopslag

  • Insteekbare installatie op de TOPJOB®S-rijgklemmen vereenvoudigt de ingebruikname en montage achteraf. 

  • De integratie van het relais in het rijgklemmensysteem spaart een aansluitniveau uit en biedt zo een plaatsbesparing.

  • TOPJOB®S-markeringsstroken maken een overzichtelijke en onderhoudsvriendelijke opbouw mogelijk

  • Met een ingangsspanningsbereik van 16,8 V tot 253 V evenals certificatie conform DIN EN 50155 en DIN EN 61010 zijn deze optimaal geschikt voor industriële- en spoortwegtoepassingen.

     

Productoverzicht

Robuust relais ook voor zware omstandigheden

De zware omstandigheden in industriële- en spoorwegtoepassingen stellen hoge eisen aan de gebruikte componenten. De nieuwe relaismodules zijn zeer robuust en bestand tegen hoge trillings- en schokbelastingen. Ze voldoen bijvoorbeeld aan de eisen van de spoorwegnormen DIN EN 61373 (trillingen en schokken) en DIN EN 50121-3-2 (EMV). Ook het hoge ingangsspanningsbereik van 16,8 V tot 253 V draagt bij aan de universele inzetbaarheid. De relais kunnen zonder beperkingen in een temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C worden gebruikt.

De nieuwe insteekbare relaismodules zijn verkrijgbaar vanaf eind april 2018.

Product Family

Performance eenvoudig pushen met het
Rijgklemmen TOPJOB® S

Het ruime en flexibele productprogramma van rijgklemmen biedt meer dan alleen een veilige elektrische verbinding in verschillende industriële toepassingen en in moderne gebouwinstallaties.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Nuttige links