Nieuws

Veiligheid van de volgende generatie met 66% ruimtebesparing: EPSITRON®-beveiligingsschakelaars

De nieuwe instelbare EPSITRON®-beveiligingsschakelaar (787-2861 / 0108-0020) met zijn functies is optimaal geschikt voor secundaire bescherming. Hij triggert zelfs bij lage overstroom en maakt zo de toepassing van een goedkope basisvoeding mogelijk - in het geval van een harde kortsluiting duurt de activatie bijvoorbeeld slechts 4 ms. Bovendien zorgt de hoge inschakelcapaciteit voor een soepele start van grote capacitieve belastingen.

Uw voordelen:

  • Instelbare digitale signaaluitgang met 7 verschillende instellingen

  • Inbouwbreedte slechts 6 mm

  • DC 24 V / instelbare nominale stroom 1 ... 8 A in stappen van 1A

  • Inschakelvermogen: > 50.000 µF

  • Groot omgevingstemperatuurbereik: -25 … 70 °C

Productoverzicht

Dankzij de digitale ingang kan de beveiligingsschakelaar ook als elektronisch relais worden gebruikt. Gebruikers beschikken hiermee over de mogelijkheid om een reset uit te voeren, of om het apparaat direct of via een digitaal ingangssignaal op afstand in- en uit te schakelen. De instelbare signaaluitgang kan bv. als stroombewaking worden geconfigureerd De beveiligingsschakelaar bespaart dus het gebruik van een extra stroombewakingsmodule. Bovendien kan deze door middel van externe relais, aangestuurd via de signaaluitgang, ook galvanisch scheidend uitschakelen. Dankzij deze configuratieopties van de signaaluitgang en de instelmogelijkheid van de nominale stroom van de apparaten van 1 tot 8 A in stappen van 1A, kan de nieuwe elektronische beveiligingsschakelaar universeel worden gebruikt. Toepassingsbereiken zijn bijvoorbeeld de machine- en installatiebouw, waar elektronische beveiligingsschakelaars veelvoudig worden gebruikt, om een aardsluiting in het stuurstroomcircuit conform EN 60204 binnen een gedefinieerde tijd betrouwbaar uit te schakelen. Bij de beveiliging van apparaten wordt eerder de voorkeur gegeven aan elektronische beveiligingsschakelaars dan aan smeltzekeringen vanwege hun hoge nauwkeurigheid. De betrouwbare werking van de elektronische beveiligingsschakelaars van WAGO is met een omgevingstemperatuurbereik van -25 °C tot 70 °C ook onder de meest extreme omgevingsomstandigheden gegarandeerd.

Meer ruimte in de schakelkast

Met een breedte van slechts 6 mm is WAGO's nieuwe 1-kanaals beveiligingsschakelaar ongeveer 66 procent kleiner dan conventionele beveiligingsschakelaars en bespaart daardoor aanzienlijke ruimte in de schakelkast. De nieuwe beveiligingsschakelaars kunnen bovendien modulair worden toegepast en maken met een geringe inspanning bij de bedrading het rechtstreeks bruggen van de ingangsspanning mogelijk. Op deze manier zorgen de beveiligingsschakelaars ook voor een eenvoudige verbinding van de uitgangsspanning met JUMPFLEX®-apparaten van de series 857 en 2857. De signaalingangen en de signaaluitgangen kunnen door middel van bruggen eveneens tot somsignalen worden gebundeld.

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!