MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_011_0102000x2000.jpg

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening van WAGO

In combinatie met parametreerbare UPS laad- en controleunits, één of meerdere aangesloten accumodules of met behulp van capacitieve buffermodules – de UPS-systemen voorzien uw applicatie bij spanningsdalingen betrouwbaar van spanning, en dat van enkele seconden tot meerdere uren. Hierdoor is een storingsvrij bedrijf van uw machines en installaties ook bij onregelmatigheden te allen tijde gegarandeerd.

Verschillende mogelijkheden voor de opbouw van het passende UPS-systeem voor verschillende applicaties:

UPS Charger and Controller

Consisting of a 24 VDC UPS charger and controller with one or more connected battery modules, WAGO’s uninterruptible power supplies reliably power you application for several hours. You benefit from a wide variety of parameterization options, as well as function monitoring and control via the available signal contacts.

The Benefits for You:

  • Slim charger and control unit saves control cabinet space
  • Optional integrated display and RS-232 interface for convenient visualization and configuration
  • Maintenance-free pluggable CAGE CLAMP® connection technology saves time
  • Battery control technology for predictive maintenance to extend battery life
MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_010_2000x1125.jpg

Battery Modules

The battery modules serve as energy storage devices and complete the UPS system for safe, reliable operation of machines or systems when power failures or anomalies occur. The technology is based on pure lead battery modules and lead-acid non-woven battery modules with intelligent battery management.

The Benefits for You:

  • Parallel operation provides higher buffer time
  • Integrated temperature sensor
  • Battery control technology for determining the remaining life expectancy
MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_012_2000x1125.jpg

Capacitive Buffer Modules

In addition to ensuring trouble-free operation of your machines and systems, the capacitive buffer modules offer the power reserves that may be required for starting heavy motors or triggering a fuse, such as when short voltage drops occur.

The Benefits for You:

  • Integrated diodes for decoupling buffered loads from unbuffered loads
  • Pluggable connection with maintenance-free CAGE CLAMP® connection technology saves time
  • Unlimited parallel connections possible
  • Adjustable switching threshold
  • Maintenance-free, high-energy gold caps
MM-402926_GWA_IF-Categories_UPS_Gruppenbilder_013_2000x1125.jpg

Discover Products

All Products

Discover the full range of uninterruptible power supplies from WAGO.

Nuttige links

Dit zou u ook kunnen interesseren

Andere producten uit het aanbod Interface Electronics

Voedingssystemen van WAGO

Met de toenemende automatisering nemen ook de eisen aan een betrouwbare voeding gestaag toe. De innovatieve en efficiënte voedingssystemen van WAGO bieden veelzijdige oplossingen – van communicatieve stroomvoorzieningen tot netvoedingen voor basistoepassingen – en dat voor vrijwel iedere toepassing.