[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/voedingssystemen-ontdekken","name":"Voedingssystemen","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/voedingssystemen-ontdekken/voedingen-pro2","name":"Voeding Pro 2","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronics/voedingssystemen-ontdekken/voedingen-pro2/voedingen-eco2","name":"Voedingen Eco 2 van WAGO ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/voedingen-eco2"
},
"headline": "Voedingen Eco 2 van WAGO ",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/MM-427331-3d-greup-picture-Eco2-01-01-C1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE5DOHhNemt6T0RJNE1UWTBOREEyTWk5TlRTMDBNamN6TXpGZk0yUmZaM0psZFhCZmNHbGpkSFZ5WlY5RlkyOHlYekF4WHpBeFgwTXhYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDY3MTYzNWVlYzc5NjI2YjUzNjBmOTAxZjhlN2NmZTFlNjU3OTY1MzY4MGY3MTAwZTgwNTUwZTMxNTZiM2Q5MGE"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Aug 20 09:46:59 CEST 2024",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:51:57 CEST 2026"
}
Voedingssystemen Eco 2 van WAGO
29 september 2023
Krachtige en voordelige spanningsvoorziening
De voedingen Eco 2 van WAGO zijn verkrijgbaar in 1- en 3-fasige uitvoeringen
In toepassingen waar performante, robuuste en economische voedingen nodig zijn en basisfuncties voldoende, bieden de voedingen Eco 2 van WAGO uitkomst. Met een rendement tot wel 95 % bereikt deze productfamilie de hoogste efficiëntie op de markt. Het hiermee gepaard gaande lage vermogensverlies reduceert het energieverbruik en verlengt de levensduur. In combinatie met de compacte bouwvorm kan hierdoor op ruimte en kosten worden bespaard. Dankzij de beproefde hendelaansluittechniek is een installatie zonder gereedschap in een handomdraai mogelijk. Vanaf een vermogen van 120 W of meer zijn de apparaten uitgerust met een robuuste metalen behuizing die de installatie in ruwe industriële omgevingen mogelijk maakt. Alle voedingen Eco 2 zijn in principe compatibel met onze elektronische beveiligingsschakelaars en onze redundante modules en zijn zodoende geschikt voor de opbouw van voedingssystemen.
Uw voordelen
Zeer efficiënte en voordelige stroomvoorziening
Compacte bouwvorm en hoog rendement van <=95 procent
Gereduceerd vermogensverlies en zodoende lager energieverbruik
Artikelnummers & beschikbaarheid
2687-2143: 1-fasig / DC 24 V / 2,5 A -> 11/2023 (Q 4/2023)
2687-2147: 1-fasig / DC 24 V / 20 A -> 01/2024 (Q 1/2024)
2687-2148: 1-fasig / DC 24 V / 40 A -> 12/2023 (Q 4/2023)
2687-2344: 3-fasig / DC 24 V / 5 A -> 01/2023 (Q 1/2024)
2687-2346: 3-fasig / DC 24 V / 10 A -> 12/2023 (Q 4/2023)