Producteigenschappen van de WAGO Power Supply Base
Betrouwbare veerklemverbindingen: dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek blijven de in- en uitgangsverbindingen ook bij trillingen stabiel. Installatie en onderhoud zonder gereedschap vereenvoudigen het bedrijf.
Hoge efficiëntie: met een efficiëntie van tot wel 94% (bij 20A) verlaagt de Base-serie de bedrijfskosten op lange termijn.
Robuust en duurzaam: ontwikkeld voor continu bedrijf onder extreme omstandigheden in de schakelkast. Temperatuurbereik: -30° C tot 70° C
Betrouwbaar bedrijf: de gemiddelde bedrijfsduur tussen storingen (MTBF) bedraagt meer dan 1.000.000 uren, wat voor een langere levensduur zorgt en de bedrijfskosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien maakt de DC-OK LED de eenvoudige bewaking van de bedrijfstoestand mogelijk.
Compact design: met een breedte van slechts 56 mm bij het 20A-model bespaart het systeem kostbare ruimte in de schakelkast.