Thema's 8 augustus 2025

WAGO Cyber security Collector

De WAGO Cybersecurity Collector bewaakt gesegmenteerde netwerkbereiken en draagt de verzamelde gegevens aan het centrale systeem over - zonder het netwerk te belasten. De verzamelde gegevens zijn vervolgens beschikbaar in systemen zoals SOC, SIEM, firewalls of OT-Asset Management-systemen.

U wilt meer weten?

Behoud het overzicht over uw netwerk en beveilig uw installatie integraal.

Uw voordelen

Aggregatie en tunneling

Registratie van netwerkgegevens en veilige overdracht aan een instantie van WAGO Cybersecurity Network Sight

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Aggregation-Tunneling_2000x1125.jpg

Storingsvrij bedrijf

Passieve scan van het verkeer in gesegmenteerde netwerken

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Stoerungsfreier-Betrieb_2000x1125.jpg

Unidirectionele overdracht

Unidirectionele aansluiting van gesegmenteerde netwerken voor een hoge mate van integriteit.

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Unidirektionale-Uebertragung_2000x1125.jpg

Gegevens - gefilterd en gecomprimeerd

Maximale 1:10-compressie van het verkeer en filteren van irrelevante gegevens

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Datenkomprimierung_2000x1125.jpg

Gecodeerde verbinding

Het gespiegelde OT-verkeer wordt via een gecodeerd tunnelprotocol in het netwerk overgedragen

MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Verschluesseltes-Tunneling_2000x1125.jpg

Technische gegevens

Montage: DIN-rail/wandhouder

Behuizing: aluminium/staal, zonder ventilator, IP30-beoordeeld

Gewicht: 500 g

Afmetingen: (mm; H x D x B) 110 x 90 x 30

CPU: Intel® Atom™ x5-E3940, 4-core, 1,6 GHz

RAM: 8 GB LPDDR4

Opslag: 64 GB

3 x 10/100/1000BASE-TX-ports

RJ-45 RS-232 (TX/RX/GND)

RS-485, automatische controle van de stroom op 8-polig klemmenblok

1 x USB 2.0, 3 x USB 3.0

1 x digitale ingang, 1 x digitale uitgang

1 x HDMI-aansluiting

Bedrijfstemperatuur: -20 … 60 °C

Vochtigheid tijdens bedrijf: 5 ... 95 %

Certificeringen: CE, FCC, RoHS

Stroomvoorziening: DC 12 … 24 V

Aansluiting: 4-polig klemmenblok met vermogensschakelaarfunctie

Nuttige links