Art.-Nr. 2086-3202/700-000/997-604
SMD-printklem; Drukknop; 1,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 2-polig; Push-in CAGE CLAMP®; in riem; 1,50 mm²; zwart
Afmetingen in mm
L = (pooltal – 1) x rastermaat + 4,2 mm
L = (pooltal – 1) x rastermaat + 4,2 mm
Afmetingen in mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3: Z = 11,7 mm
Polzahl 4: Z = 14,2 mm
Polzahl 5: Z = 23,7 mm
Polzahl 6: Z = 21,2 mm
Polzahl 7: Z = 23,7 mm
Polzahl 8: Z = 26,2 mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3: Z = 11,7 mm
Polzahl 4: Z = 14,2 mm
Polzahl 5: Z = 23,7 mm
Polzahl 6: Z = 21,2 mm
Polzahl 7: Z = 23,7 mm
Polzahl 8: Z = 26,2 mm