MCS MIDI Classic
Réf. 231-115/027-000
1-draads female steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 15-polig; Bevestigingsflens; grijs
Afmetingen in mm
L1 = (aantal polen x rastermaat) + 3 mm
L2 = (aantal polen x rastermaat) + 8,8 mm
L3 = (aantal polen x rastermaat) + 14,8 mm
2- tot 3-polige female stekers – slechts 1 vergrendelingsclip
L1 = (aantal polen x rastermaat) + 3 mm
L2 = (aantal polen x rastermaat) + 8,8 mm
L3 = (aantal polen x rastermaat) + 14,8 mm
2- tot 3-polige female stekers – slechts 1 vergrendelingsclip