Artikelnummer 231-635/017-000
Printklem; 2,5 mm²; Rastermaat 5,08 mm; 5-polig; CAGE CLAMP®; Bevestigingsflens; oranje
Afmetingen in mm
L = (aantal polen x rastermaat) + 3 mm
L1 = L + 5,8 mm
L2 = L1 + 6,4 mm
L = (aantal polen x rastermaat) + 3 mm
L1 = L + 5,8 mm
L2 = L1 + 6,4 mm