MCS MIDI Classic
Réf. 231-839/001-000/105-604
THR male steker; Soldeerpen 1,0 x 1,0 mm; haaks; Rastermaat 7,5 mm; 9-polig; zwart
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7,4 mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7,4 mm