MCS MIDI Classic
Artikelnummer 231-972/001-000
THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; Rastermaat 7,62 mm; 12-polig; oranje
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7,4 mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7,4 mm