MCS MIDI
Artikelnummer 2721-204/031-000
1-draads female steker; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 4-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; 2,50 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 5 mm
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 5 mm
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip