MCS MINI HD
Artikelnummer 713-1103/032-9037
1-draads female steker, 2 rijen; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 6-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Trekontlastingsplaat; direct bedrukt; zwart
Dimensions en mm
L = [(nombre de pôles/2) – 1] x pas + 5,2 mm
(cercle rouge) tige de codage
L = [(nombre de pôles/2) – 1] x pas + 5,2 mm
(cercle rouge) tige de codage
Afmetingen in mm
In een vierkant gerangschikte bevestigingsgaten voor kabelbinders maken de bevestiging van afzonderlijke aders of mantelkabels in uiteenlopende uitgangsrichtingen mogelijk. De breedte van de kabelbinders moet overeenkomen met de weergegeven gatmaten van de trekontlastingsplaten.
Kabelbinders en bundelgereedschap behoren niet tot het leveringsprogramma van WAGO.
In een vierkant gerangschikte bevestigingsgaten voor kabelbinders maken de bevestiging van afzonderlijke aders of mantelkabels in uiteenlopende uitgangsrichtingen mogelijk. De breedte van de kabelbinders moet overeenkomen met de weergegeven gatmaten van de trekontlastingsplaten.
Kabelbinders en bundelgereedschap behoren niet tot het leveringsprogramma van WAGO.